Raccords à simple pression résistants à la chaleur - Six pans creux

Raccords à simple pression résistants à la chaleur - Six pans creux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression résistants à la chaleur - Six pans creux:Affichage d'image associés
Température de fonctionnement : 0°C à 100°C
Matériau : Joint : Caoutchouc nitrile hydrogéné

Spécifications

Référence pièce-Nominal
KPMCS6-1
Référence pièceNominalTaille du filetage
M
BC1C2ALDiamètre entre
H
Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
KPMCC4M5M5x0.822.617.615319.62211  
1R1 / 823.7819.72.55.212  
2R1 / 424.71118.72.519  
6M5M5x0.825.519.516322.52215  
1R1 / 825.1821.141113  
2R1 / 41119418  
3R3 / 826.11219.7427  
81R1 / 829.920.217825.951720  
2R1 / 428.61122.662320  
3R3 / 825.91219.626  
101R1 / 833.323.219.5829.351735  
2R1 / 432.31126.362033  
3R3 / 831.81225.438  
4R1 / 232.81524.656  
122R1 / 438.926.3231132.984056  
3R3 / 834.91228.649  
4R1 / 236.91528.764  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KPMCC4-1
KPMCC4-2
KPMCC4-M5
KPMCC6-1
KPMCC6-2
KPMCC6-3
KPMCC6-M5
KPMCC8-1
KPMCC8-2
KPMCC8-3
KPMCC10-1
KPMCC10-2
KPMCC10-3
KPMCC10-4
KPMCC12-2
KPMCC12-3
KPMCC12-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

3.02 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

3.15 €

1 Disponible 5 jours 1042(R1/4)

3.66 €

1 Disponible 5 jours 104M5

3.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061 (R1/8)

3.53 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

3.78 €

1 Disponible 5 jours 1063(R3/8)

4.03 €

1 Disponible 5 jours 106M5

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081 (R1/8)

3.78 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

4.03 €

1 Disponible 5 jours 1083(R3/8)

4.41 €

1 Disponible 5 jours 10101 (R1/8)

4.41 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

4.54 €

1 Disponible 5 jours 10103(R3/8)

4.91 €

1 Disponible 5 jours 10104(R1/2)

5.28 €

1 Disponible 5 jours 10122(R1/4)

5.42 €

1 Disponible 5 jours 10123(R3/8)

5.65 €

1 Disponible 5 jours 10124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords à simple pression résistants à la chaleur - Six pans creux:Affichage d'image associés
Spécifications
Type
Résistant à la chaleurHautement résistant à la chaleur
Fluide utilisableAir, eau
Plage de température de fonctionnement*0~100°C0~120°C
Pression de fonctionnement max.1.0MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
*En cas d'utilisation avec de l'eau, maintenir la pression de pompage en dessous de la pression maximale nominale. Pour l'eau, utiliser des inserts pour tubes souples (P.1390 PUIT / PUSIT).
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton, placage autocatalytique au nickel Application Résistant à la chaleur Matériau du filetage Laiton (placage autocatalytique au nickel)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Montage par vis, sens Six pans creux droits Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::100

Produits complémentaires

Assistance technique