Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal | - | Couleur |
SPSNS6 MNSPJS6 | - - | M5 M5 | - | W |
Référence pièce | Couleur | A | B | Masse (g) | Prix unitaire | Volume Remise | ||
Type | D | Min. | Max. | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||
SPJNSC | 4 | B (noir) W (blanc) | 48.8 | 52.3 | 10 | 13.9 | ||
6 | 52 | 57 | 12 | 18.8 | ||||
8 | 63 | 68 | 15 | 31 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SPJNSC4-[B,W] |
SPJNSC6-[B,W] |
SPJNSC8-[B,W] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (mm) | Sélection de couleur du corps | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 4 | Blanc [W] / Noir [B] | ||
- | 1 | 6 jours | 6 | Blanc [W] / Noir [B] | ||
- | 1 | 6 jours | 8 | Blanc [W] / Noir [B] |
Loading...
Type | Régulateurs de vitesse | Type de contrôle | Inline | Type de raccord | Raccord à simple pression des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Matériau du filetage | Laiton | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.05::0.7 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D(mm)
Sélection de couleur du corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles