Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | D2 | - | Diam. nominal de la buse |
VUHK4 VUB6 | - | 4 | - | 7 |
Référence pièce | D2 | Diam. nominal de la buse | Diam. buse (mm) | B | C1 | C2 | Vide limite (-kPa) | Débit d'aspiration (ℓ / min(ANR)) | Consommation de débit (ℓ / min (ANR)) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D1 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||||
VUHK | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 49.3 | 11 | 11 | 90 | 7 | 11.5 | 18.5 | ||
7 | 0.7 | 56.1 | 92 | 12.5 | 23 | 20 | |||||||
6 | 6 | 5 | 0.5 | 51.2 | 11.7 | 11.7 | 90 | 7 | 11.5 | 17.5 | |||
7 | 0.7 | 57.7 | 92 | 12.5 | 23 | 18.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
VUHK4-4-5 |
VUHK4-4-7 |
VUHK6-6-5 |
VUHK6-6-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vide limite (kPa) | Débit consommé (l/min) | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | -90 | 11.5 | Ø4) | Ø4) | 7 | 0,5mm | 49.3 | |
16.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | -92 | 23 | Ø4) | Ø4) | 12.5 | 0,7mm | 56.1 | |
16.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | -90 | 11.5 | Ø6 | Ø6 | 7 | 0,5mm | 51.2 | |
16.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | -92 | 23 | Ø6 | Ø6 | 12.5 | 0,7mm | 57.7 |
Loading...
Type | Type à tuyau | Fonction supplémentaire | Filtre | Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet | Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Matériau du corps principal | Polyacétal |
Configurer
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit consommé(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles