Ventouses à vide / ventouses à ressort / en haut : type simple effet (forme en T) / type standard / type profond

Ventouses à vide / ventouses à ressort / en haut : type simple effet (forme en T) / type standard / type profond

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ventouses - Avec raccord, type à ressort, forme T:Affichage d'image associés
TypeAccessoireForme du tamponMatériau du tampon
MVPTNVentousesVPNTStandardCaoutchouc nitrile
MVPTEVPUECaoutchouc de silicone conducteur
MVPTFVPUFCaoutchouc fluoré
MVFTNVPFTA grande profondeurCaoutchouc nitrile
MVFTFVPFFCaoutchouc fluoré
Matériau du raccord : Laiton Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
MVPKN4
VPFF30
Référence pièceDdL1Forme TPrix unitaire
BL2Masse gCharge max du ressort (N)1 à 50 pièce(s)
TypeMatériau du tamponMVPTNMVPTEMVPTF
MVPT
(standard)
N
E
F
242443.217.5170.9~1.9
343443.217.517
444443.217.517
666743.219.518.5
8685.545.61818.5
10610860.12635.54.0~7.1
15615961.12736
206201062.12839.57.0~12.6

Référence pièceDdL1Forme TPrix unitaire
BL2Masse gCharge max du ressort (N)1 ~ 30 pièce(s)
TypeMatériau du tamponMVFTNMVFTF
MVFT
(à grande profondeur)
N
F
206201163.12939.57.0~12.6
256251264.13040
306301466.13242.5
4064017.569.635.550.5
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MVFTF20
MVFTF25
MVFTF30
MVFTF40
MVFTN20
MVFTN25
MVFTN30
MVFTN40
MVPTE2
MVPTE3
MVPTE4
MVPTE6
MVPTE8
MVPTE10
MVPTE15
MVPTE20
MVPTF2
MVPTF3
MVPTF4
MVPTF6
MVPTF8
MVPTF10
MVPTF15
MVPTF20
MVPTN2
MVPTN3
MVPTN4
MVPTN6
MVPTN8
MVPTN10
MVPTN15
MVPTN20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du tampon Type à fixation Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
D.E. (d)
(Ø)

37.53 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23020

37.53 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23025

39.67 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23030

49.49 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23040

28.21 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020

28.21 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11025

30.74 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11030

38.41 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11040

25.95 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1802

25.95 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1803

27.72 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1804

23.56 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1806

23.56 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1808

25.95 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18010

28.21 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18015

27.95 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18020

33.75 €

1 5 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2302

33.75 €

1 5 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2303

33.75 €

1 5 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2304

29.47 €

1 5 jours 10StandardType encastréCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2306

30.11 €

1 5 jours 10StandardType encastréCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2308

34.38 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23010

36.27 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23015

37.53 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23020

26.44 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1102

26.44 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1103

26.44 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1104

22.17 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1106

22.17 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1108

26.44 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11010

26.96 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11015

28.21 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Informations de base

Type à tampon Jeu de supports Matériau Groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Accouplement à simple effet

Produits complémentaires

Assistance technique