Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
LKBK | EN 1.0038 Équiv. | Oxydé noir |
LKBM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | L | - | S | - | Q | - | H, M | - | HA, MA | - | T |
LKBK10 | - | L80 | - | S35 | - | Q130 | - | H8 | - | HA8 | - | T5 |
Type à trous | |
H, HA, M, MA | R |
3 | 3 |
4 | 4.5 |
5 | 5 |
6 | 6.5 |
8 | 8.5 |
10 | 10 |
12 | 11.5 |
16 | 14.5 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | S Incrément de 1mm | Q Incrément de 1° | Trou sélectionnable | Sélection T | R1 | Prix unitaire | |||
Type | P | LKBK | LKBM | |||||||
LKBK LKBM | 4 | 40~100 | 30~100 | 90~180 | H HA M MA | 3 4 5 6 8 10 12 16 | 5 6 | P/2+6 | ||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-HA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-MA[3,4,5,6,8,10,12,16]-T[5,6] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | Diam. du trou de liaison P (Ø) | L (mm) | Q (°) | S (mm) | Sélection de trou (trou de précision H7) [HA] (mm) | Sélection de trou (trou de précision H7) [H] (mm) | Sélection de trou (trou taraudé) [MA] (mm) | Sélection de trou (trou taraudé) [M] (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 4 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 4 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 4 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 4 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 5 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 5 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 5 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 5 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 6 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 6 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 6 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 6 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 8 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 8 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 8 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 8 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 10 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 10 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 10 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 10 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 15 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 15 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 15 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 15 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 18 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 18 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 18 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 18 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | 3 ~ 16 | - | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 40 ~ 100 | 90 ~ 180 | 30 ~ 100 | - | - | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 ~ 6 |
Loading...
Matériau | EN 1.0038 Equiv. | Type | Type coudé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
Diam. du trou de liaison P(Ø)
L(mm)
Q(°)
S(mm)
Sélection de trou (trou de précision H7) [HA](mm)
Sélection de trou (trou de précision H7) [H](mm)
Sélection de trou (trou taraudé) [MA](mm)
Sélection de trou (trou taraudé) [M](mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles