Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Plongeur | ISO-TC90 équiv. | Placage rhodium sur sous-couche nickel | |
Cylindre | Laiton | Placage or sur sous-couche nickel | |
Ressort | Acier à ressort (JIS-SWP) | Placage or |
Matériau | Traitement de surface |
Laiton | Placage or sur sous-couche nickel |
Référence pièce | - | Forme (de l'extrémité) de la pointe | - | Couleur du fil de sortie | - | Longueur du fil de sortie |
NP88 NR88 | - | C |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP88 | 1.5mm | 2.5mm | 10gf | 50gf | 3A | 60mΩ | 250,000 fois | |||
NP88HD | 30gf | 100gf |
Référence pièce | Sonde de pièce de contact associée | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||
NR88 | NP88 NP88HD | 1.08~1.09mm |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NP88-A |
NP88-B |
NP88-C |
NP88-D |
NP88-E |
NP88-G |
NP88-H |
NP88-J |
NP88-N |
NP88HD-A |
NP88HD-B |
NP88HD-C |
NP88HD-D |
NP88HD-E |
NP88HD-G |
NP88HD-H |
NP88HD-J |
NP88HD-N |
NR88 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Droit, à couronne] Couronne droite A | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 0 à 10 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 0 à 10 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Aiguille] Aiguille C | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.69 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 0 à 10 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Cuvette] Cuvette D | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 0 à 10 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Aiguille] Aiguille E | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 0 à 10 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Plat] Plat G | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 0 à 10 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.69 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 0 à 10 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Cuvette] Cuvette J | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.69 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 0 à 10 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.69 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 0 à 10 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 10 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Droit, à couronne] Couronne droite A | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Aiguille] Aiguille C | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.69 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Cuvette] Cuvette D | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Aiguille] Aiguille E | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Plat] Plat G | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.69 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Cuvette] Cuvette J | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.69 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.5 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.69 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.88 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 3 | 60 | 3.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Réceptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01 à 1,50 | 1.10 | 15,1 à 20 | - | - | - | - | 1.30 | 17.1 | - | - |
Loading...
Barrel, Receptacle Material | Laiton | Properties | Standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Pas de montage min.(mm)
Plunger Tip Shape
Pleine course (plage)(mm)
Pleine course(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
Plunger Material
D.E. du plongeur(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Longueur du plongeur(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Corps, longueur du réceptacle(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles