Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GNP8-G
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Plongeur | ISO-TC90 équiv. | Placage or sur sous-couche nickel | |
Ressort | Acier à ressort (JIS-SWP) | Placage or | |
Manchon | Laiton* | Placage or sur sous-couche nickel | |
Collier | Laiton | Placage nickel |
Référence pièce | - | Forme d'embout |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||||||
GNP6 | 0.8mm | 3.4mm | 26gf | 80gf | 0.5A | 50mΩ | 100,000 fois | 0.48~0.5mm | |||
GNP8 | 1.0mm | 3.4mm | 23gf | 80gf | 1A | 0.58~0.6mm | |||||
GNP12 | 1.5mm | 4.0mm | 32gf | 95gf | 3A | 300,000 fois | 1.03~1.05mm | ||||
FNP10 | 3.0mm (6.0mm) | 4.5mm | 60gf | 105gf | 3A | 80mΩ | 300,000 fois | M2×0.25 | |||
FNP10N (avec écrou) | |||||||||||
FNP10HDN (avec écrou) | 56gf | 175gf | |||||||||
FNP13 | 5.0mm (7.0mm) | 4.0mm | 60gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 300,000 fois | M2.5×0.35 | |||
FNP13N (avec écrou) | |||||||||||
FNP13HDN (avec écrou) | 58gf | 175gf | |||||||||
FNP22SF | 3.0mm | 7.0mm | 0gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 300,000 fois | 1.98~2.00mm | |||
FNP22 | 150gf | ||||||||||
FNP40SF | 5.0mm | 17.0mm* | 0gf | 220gf | 3.48~3.50mm | ||||||
FNP40 | 300gf | ||||||||||
FNPS22 | 3.0mm | 8.0mm | 51gf | 180gf | 3A | 80mΩ | 300,000 fois | 1.98~2.00mm | |||
FNPS35 | 4.0mm | 8.0mm | 66gf | 200gf | 3.17~3.19mm | ||||||
MNP50 | 7.0mm<9.0mm> | 7.6mm | 228gf | 455gf | 5A | 35mΩ | 300,000 fois | 4.18~4.2mm |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GNP8-G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (mm) | D.E. du plongeur (Ø) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 | [Plat] Plat G | 3.4 | 0.8 | 0.01 à 1 | 0.6 | 20,1 à 30,0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 |
Loading...
Type | Ensembles de sondes de contact | Pleine course (plage)(mm) | 3 à 4,5 | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) | 50,1 à 100 |
---|---|---|---|---|---|
Plunger Material | ISO-TC90 Equiv. | Plunger Surface Treatment | Base de placage nickel, placage or | Plunger Length L1 (Range)(mm) | 12,1 à 15 |
Integrated Probe Type | Type standard | Barrel, Receptacle Material | Laiton | Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 5 à 10 |
Properties | Standard | Resistance(mΩ) | 50 | Longueur du plongeur(mm) | 13.9 |
Corps, longueur du réceptacle(mm) | 8.9 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble de sondes de contact - Standard, le numéro d'article est le suivant: GNP8-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GNP8-G.
Configurer
Propriétés de base
Plunger Tip Shape
Type
Pas de montage min.(mm)
Pleine course(mm)
D.E. du plongeur(Ø)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GNP12-B |
GNP12-C |
GNP12-G |
GNP12-H |
GNP6-A |
GNP8-H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (mm) | D.E. du plongeur (Ø) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.5 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 4 | 1.2 | 1,01 à 1,50 | 1.05 | 30,1 à 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.5 | [Aiguille] Aiguille C | 4 | 1.2 | 1,01 à 1,50 | 1.05 | 30,1 à 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.5 | [Plat] Plat G | 4 | 1.2 | 1,01 à 1,50 | 1.05 | 30,1 à 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.5 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | 4 | 1.2 | 1,01 à 1,50 | 1.05 | 30,1 à 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
8.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.8 | [Brioche] Brioche A | 3.4 | 0.6 | 0.01 à 1 | 0.5 | 20,1 à 30,0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | 3.4 | 0.8 | 0.01 à 1 | 0.6 | 20,1 à 30,0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 |