Ensemble de sondes de contact - Ressort intégré (FNPS22)

Ensemble de sondes de contact - Ressort intégré (FNPS22):Affichage d'image associés
Ensemble de sondes de contact - Ressort intégré (FNPS22):Affichage d'image associés
■FNPS22
PièceMatériauTraitement de surface
TêteLaitonPlacage autocatalytique au nickel
PlongeurJIS-SWRHPlacage nickel
RoulementLaitonPlacage autocatalytique au nickel
CollierAcier inoxydable-
RessortAcier à ressort (JIS-SWP)Placage or
ManchonMaillechortPlacage autocatalytique au nickel

■FNPS35
PièceMatériauTraitement de surface
TêteLaitonPlacage autocatalytique au nickel
PlongeurISO-TC90 équiv.Placage autocatalytique au nickel
RoulementLaitonPlacage autocatalytique au nickel
CollierLaitonPlacage autocatalytique au nickel
RessortAcier inoxydable-
ManchonLaitonPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-Forme d'embout
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
Référence piècePas de montage (min.)Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
FNPS223.0mm8.0mm51gf180gf3A80mΩ300,000 fois1.98~2.00mm   
FNPS354.0mm8.0mm66gf200gf3.17~3.19mm   
Les pas de montage entre ( ) s'appliquent aux sondes de contact à écrou. Les pas de montage MNP50 entre < > s'appliquent à la forme d'embout G8. * La forme d'embout A est de 14.0mm, la forme d'embout TH de 9.5mm.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FNPS22-A
FNPS22-B
FNPS22-C
FNPS22-H
FNPS22-TH
FNPS35-A
FNPS35-B
FNPS35-C
FNPS35-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

6.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.0[Brioche] Brioche A[Acier au carbone] JIS-SWRH1.82,01 à 3[Alliage de cuivre] Maillechort22.251180

6.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.0[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B[Acier au carbone] JIS-SWRH1.82,01 à 3[Alliage de cuivre] Maillechort22.251180

6.30 €

1 Disponible 5 jours 103.0[Aiguille] Aiguille C[Acier au carbone] JIS-SWRH12,01 à 3[Alliage de cuivre] Maillechort22.251180

6.12 €

1 Disponible 5 jours 103.0[Droit, à couronne] Couronne droite H[Acier au carbone] JIS-SWRH12,01 à 3[Alliage de cuivre] Maillechort22.251180

6.30 €

1 Disponible 5 jours 103.0Trois aiguilles TH[Acier au carbone] JIS-SWRH1.72,01 à 3[Alliage de cuivre] Maillechort22.251180

8.31 €

1 Disponible 5 jours 104.0[Brioche] Brioche A[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.3.03.01 ou plus[Alliage de cuivre] Laiton3.23.566200

8.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.0[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.3.03.01 ou plus[Alliage de cuivre] Laiton3.23.566200

8.31 €

1 Disponible 5 jours 104.0[Aiguille] Aiguille C[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.463.01 ou plus[Alliage de cuivre] Laiton3.23.566200

8.31 €

1 Disponible 5 jours 104.0[Droit, à couronne] Couronne droite H[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.463.01 ou plus[Alliage de cuivre] Laiton3.23.566200

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Ensemble de sondes de contact - Ressort intégré (FNPS22):Affichage d'image associés

Informations de base

Type Ensembles de sondes de contact Pleine course (plage)(mm) 7 à 9,5 Pleine course(mm) 8.0
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) 150,1 à 200 Plunger Surface Treatment Placage autocatalytique au nickel Plunger Length L1 (Range)(mm) 12,1 à 15
Integrated Probe Type Ressort intégré Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) 20,1 à 25 Properties Standard
Initial Spring Pressure (Range)(gf) 50,1 à 100 Allowable Current(A) 3 Resistance(mΩ) 80
Longueur du plongeur(mm) 15.0 Corps, longueur du réceptacle(mm) 22.0

Produits complémentaires

Assistance technique