Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | d | - | L |
ROFAN30 | - | 10 | - | L52 |
Référence pièce | - | d | - | L | - | X | - | Y | - | Z |
ROFAM40 | - | 12 | - | L82 | - | X7.8 | - | Y6.0 | - | Z5.0 |
Référence pièce | - | d | - | L | - | H |
ROFAC60 | - | 20 | - | L75 | - | H0.5 |
Référence pièce | d | Incrément de 1mm | Type droit à rainure de traverse uniquement : incrément de 0.1mm | À couronne uniquement Sélection | d1 | Dimension du roulement | F | |||||
Type | D | L | X | Y | Z | H | N° | D1 | B | |||
Droit ROFAN ROFAF Droit à rainure de traverse ROFAM A couronne ROFAC Le type droit à rainure de traverse est disponible uniquement en dimension D 30 ou plus. | 15 | (5) | Droit A couronne 25~100 Droit à rainure de traverse 50~100 L≥Bx2+2 | - | - | - | 0.3 0.5 0.8 | 7 | B675ZZ | 8 | 2.5 | - |
(6) | 9 | B676ZZ | 10 | 3 | ||||||||
20 | (6) | 10 | B686ZZ | 13 | 5 | - | ||||||
(8) | 10 | B678ZZ | 12 | 3.5 | ||||||||
25 | 6 | 10 | B696ZZ | 15 | 5 | 26 | ||||||
(8) | B688ZZ | 16 | ||||||||||
30 | 8 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 2.0~4.5 | 15 | B698ZZ | 19 | 6 | 31 | |||
(10) | B6900ZZ | 22 | ||||||||||
(12) | B6901ZZ | 24 | ||||||||||
35 | 10 | 4.0~6.0 | 17 | B6900ZZ | 22 | 6 | 36 | |||||
12 | B6901ZZ | 24 | ||||||||||
(15) | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
40 | 8 | 4.0~7.0 | 17 | B628ZZ | 24 | 8 | 41 | |||||
10 | B6000ZZ | 26 | ||||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | |||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
(20) | 4.0~6.0 | 22 | B6804ZZ | 32 | ||||||||
50 | 10 | 4.0~7.0 | 17 | B6200ZZ | 30 | 9 | 51 | |||||
12 | 22 | B6001ZZ | 28 | 8 | ||||||||
15 | 17 | B6902ZZ | 7 | |||||||||
20 | 27 | B6904ZZ | 37 | 9 | ||||||||
(25) | B6905ZZ | 42 | ||||||||||
60 | 12 | 22 | B6201ZZ | 32 | 10 | 61 | ||||||
15 | B6002ZZ | 9 | ||||||||||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | |||||||||
25 | 32 | B6905ZZ | 42 | |||||||||
30 | B6906ZZ | 47 | ||||||||||
80 | 25 | 41 | B6205ZZ | 52 | 15 | 81 | ||||||
30 | B6006ZZ | 55 | 13 | |||||||||
35 | B6907ZZ | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Avec ou sans embase | Forme | D.E. D (Ø) | Diam. (de l'alésage) de l'arbre d (mm) | H (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 15 | 5 ~ 6 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 20 | 6 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 25 | 6 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 30 | 8 ~ 12 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 35 | 10 ~ 15 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 40 | 8 ~ 20 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 50 | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 60 | 12 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | A couronne | 80 | 25 ~ 35 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 25 | 6 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 30 | 8 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 35 | 10 ~ 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 40 | 8 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 40 | 10 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 40 | 12 ~ 15 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 50 | 10 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 50 | 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 50 | 15 ~ 20 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 60 | 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 60 | 15 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | À embase | Droit | 60 | 20 ~ 30 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | À embase | Droit | 80 | 25 ~ 35 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 30 | 8 ~ 12 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 35 | 10 ~ 15 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 40 | 8 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 40 | 10 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 40 | 20 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 40 | 12 ~ 15 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 50 | 10 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 50 | 12 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 50 | 25 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 50 | 10 ~ 20 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 60 | 12 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 60 | 15 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 60 | 20 ~ 30 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 10 jours | 10 | Sans embase | à rainure de traverse | 80 | 25 ~ 35 | - | 50 ~ 100 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 15 | 5 ~ 6 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 20 | 6 ~ 8 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 25 | 6 ~ 8 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 30 | 8 ~ 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 35 | 10 ~ 15 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 40 | 8 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 40 | 10 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 40 | 12 ~ 20 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 50 | 10 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 50 | 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 50 | 15 ~ 25 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 60 | 12 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 60 | 15 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Sans embase | Droit | 60 | 20 ~ 30 | - | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Sans embase | Droit | 80 | 25 ~ 35 | - | 25 ~ 100 | - | - | - |
Loading...
Type | Galets tendeurs (roulement intégré) | Uréthane de surface | Uréthane non fourni | Matériau | Alliage d'aluminium série 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 50 / 100 | Type à arbre | Type à 1 roulement à chaque extrémité (2 roulements au total) | Traitement de surface | Anodisé clair |
Configurer
Propriétés de base
Avec ou sans embase
Forme
D.E. D(Ø)
Diam. (de l'alésage) de l'arbre d(mm)
H(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles