Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
Arbre | Garniture | ||
USMH | EN 1.1191 Équiv. | Uréthane (coloris naturel) | Shore A90 |
USMM | Shore A70 | ||
USML | Shore A50 |
Référence pièce | - | L | - | P | - | S | - | B | - | T |
USMH20 | - | 180 | - | P10 | - | S30 | - | B25 | - | T1 |
P | V | M (fin) |
3 | 5 | M 3xP0.35 |
4 | 6 | M 4xP0.5 |
5 | 7 | M 5xP0.5 |
6 | 8 | M 6xP0.75 |
8 | 10 | M 8xP1.0 |
10 | 13 | M10xP1.0 |
12 | 15 | M12xP1.0 |
15 | 17 | M15xP1.0 |
17 | 20 | M17xP1.0 |
20 | 24 | M20xP1.0 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Pg6 Sélection | Incrément de 1mm | ||||||||||||
Type | D | S | B | T | |||||||||||
USMH USMM USML | 10 | 50~100 | 3 | 3≤S≤Px5 | B=0 ou (quand P≤6) B≤S-2 (Quand P=8 ou 10) B≤S-3 (quand P≥12) B≤S-5 | 1~30 | |||||||||
15 | 50~150 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
20 | 50~200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
30 | 50~300 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | |||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
USMH10-[50-100/1]-P3-S[3-15/1]-B0-T[1-30/1] |
USMH10-[50-100/1]-P3-S[3-15/1]-B[2-13/1]-T[1-30/1] |
USMH15-[50-150/1]-P[3,4,5,6]-S[3-30/1]-B0-T[1-30/1] |
USMH15-[50-150/1]-P[3,4,5,6]-S[3-30/1]-B[1-28/1]-T[1-30/1] |
USMH20-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10]-S[3-50/1]-B0-T[1-30/1] |
USMH20-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10]-S[3-50/1]-B[2-48/1]-T[1-30/1] |
USMH25-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10,12]-S[3-60/1]-B0-T[1-30/1] |
USMH25-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10,12]-S[3-60/1]-B[2-58/1]-T[1-30/1] |
USMH30-[50-300/1]-P[5,6,8,10,12,15,17]-S[3-85/1]-B0-T[1-30/1] |
USMH30-[50-300/1]-P[5,6,8,10,12,15,17]-S[3-85/1]-B[2-83/1]-T[1-30/1] |
USMH35-[50-300/1]-P[8,10,12,15,17,20]-S[3-100/1]-B0-T[1-30/1] |
USMH35-[50-300/1]-P[8,10,12,15,17,20]-S[3-100/1]-B[2-97/1]-T[1-30/1] |
USML10-[50-100/1]-P3-S[3-15/1]-B0-T[1-30/1] |
USML10-[50-100/1]-P3-S[3-15/1]-B[2-13/1]-T[1-30/1] |
USML15-[50-150/1]-P[3,4,5,6]-S[3-30/1]-B0-T[1-30/1] |
USML15-[50-150/1]-P[3,4,5,6]-S[3-30/1]-B[2-28/1]-T[1-30/1] |
USML20-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10]-S[3-50/1]-B0-T[1-30/1] |
USML20-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10]-S[3-50/1]-B[2-48/1]-T[1-30/1] |
USML25-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10,12]-S[3-60/1]-B0-T[1-30/1] |
USML25-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10,12]-S[3-60/1]-B[2-58/1]-T[1-30/1] |
USML30-[50-300/1]-P[5,6,8,10,12,15,17]-S[3-85/1]-B0-T[1-30/1] |
USML30-[50-300/1]-P[5,6,8,10,12,15,17]-S[3-85/1]-B[2-83/1]-T[1-30/1] |
USML35-[50-300/1]-P[8,10,12,15,17,20]-S[3-100/1]-B0-T[1-30/1] |
USML35-[50-300/1]-P[8,10,12,15,17,20]-S[3-100/1]-B[2-97/1]-T[1-30/1] |
USMM10-[50-100/1]-P3-S[3-15/1]-B0-T[1-30/1] |
USMM10-[50-100/1]-P3-S[3-15/1]-B[2-13/1]-T[1-30/1] |
USMM15-[50-150/1]-P[3,4,5,6]-S[3-30/1]-B0-T[1-30/1] |
USMM15-[50-150/1]-P[3,4,5,6]-S[3-30/1]-B[2-28/1]-T[1-30/1] |
USMM20-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10]-S[3-50/1]-B0-T[1-30/1] |
USMM20-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10]-S[3-50/1]-B[2-48/1]-T[1-30/1] |
USMM25-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10,12]-S[3-60/1]-B0-T[1-30/1] |
USMM25-[50-200/1]-P[4,5,6,8,10,12]-S[3-60/1]-B[2-58/1]-T[1-30/1] |
USMM30-[50-300/1]-P[5,6,8,10,12,15,17]-S[3-85/1]-B0-T[1-30/1] |
USMM30-[50-300/1]-P[5,6,8,10,12,15,17]-S[3-85/1]-B[2-83/1]-T[1-30/1] |
USMM35-[50-300/1]-P[8,10,12,15,17,20]-S[3-100/1]-B0-T[1-30/1] |
USMM35-[50-300/1]-P[8,10,12,15,17,20]-S[3-100/1]-B[2-97/1]-T[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | O.D. (mm) | Length (mm) | Dureté uréthane/caoutchouc | B (mm) | L | P (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 90 | 0 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 90 | 2 ~ 13 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 90 | 0 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 90 | 1 ~ 28 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 90 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 90 | 2 ~ 48 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 90 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 90 | 2 ~ 58 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 90 | 0 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 90 | 2 ~ 83 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 90 | 0 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 90 | 2 ~ 97 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 50 | 0 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 50 | 2 ~ 13 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 50 | 0 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 50 | 2 ~ 28 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 50 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 50 | 2 ~ 48 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 50 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 50 | 2 ~ 58 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 50 | 0 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 50 | 2 ~ 83 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 50 | 0 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 50 | 2 ~ 97 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 70 | 0 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 50 ~ 100 | 70 | 2 ~ 13 | 50 ~ 100 | 3 | 3 ~ 15 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 70 | 0 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 50 ~ 300 | 70 | 2 ~ 28 | 50 ~ 150 | 3 ~ 6 | 3 ~ 30 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 70 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 50 ~ 300 | 70 | 2 ~ 48 | 50 ~ 200 | 4 ~ 10 | 3 ~ 50 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 70 | 0 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 50 ~ 300 | 70 | 2 ~ 58 | 50 ~ 200 | 4 ~ 12 | 3 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 70 | 0 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 50 ~ 300 | 70 | 2 ~ 83 | 50 ~ 300 | 5 ~ 17 | 3 ~ 85 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 70 | 0 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 50 ~ 300 | 70 | 2 ~ 97 | 50 ~ 300 | 8 ~ 20 | 3 ~ 100 | 1 ~ 30 |
Loading...
Roller Type | Rouleaux en uréthane / caoutchouc | Urethane Rubber Processing | Garniture | Mounting Method | Avec arbre |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Droit | Material | EN 1.1191 Equiv. | Méthode de finition | Non fourni |
Matériau uréthane/caoutchouc | Uréthane | Couleur uréthane/caoutchouc | Coloris naturel |
Configurer
Propriétés de base
O.D.(mm)
Length(mm)
Dureté uréthane/caoutchouc
B(mm)
L
P(mm)
S(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles