Galets à billes-Ajustement forcé (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Galets à billes-Ajustement forcé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BCHJJ20

Galets à billes-Ajustement forcé:Affichage d'image associés
Type Matériau
Corps principalEntretoiseBille principaleBille secondaire
BCHAEN 1.4301 Équiv.EN 1.4301 Équiv.EN 1.4125 Équiv. (HRC55~)EN 1.4125 Équiv. (HRC55~)
BCHAJBille en polyacétal
BCHJJPolyacétal-
BCHJPPEEK-PEEK

Spécifications

Référence pièce
BCHP18
Référence pièceDLHL1dCharge admissible N (kgf)Prix unitaire
TypeD1BCHABCHAJ
BCHA
(Bille en acier inoxydable)
BCHAJ
(Bille en polyacétal)
7.59411.1412(1.2)6(0.6) 
91151.24.7614(1.4)7(0.7) 
111361.55.5641(4.2)27(2.8) 
151792.58.7355(5.6)34(3.5) 
1820103.510.3262(6.3)55(5.6) 
2426141.55.315.87343(35)69(7) 
30321726.319.05412(42)82(8.4) 
 
Référence pièceDLHL1dECCharge admissible N (kgf)Prix unitaire
TypeD1BCHJJBCHJPBCHJJBCHJPBCHJJBCHJPBCHJJBCHJP
BCHJJ
(polyacétal)
BCHJP
(PEEK)
79411.5-4.76-1.50.82(0.2)- -
91151.725.566.352.514(0.4)5(0.5)  
11137-2.5-7.943-6(0.6)  
131582.838.739.533.57(0.7)8(0.8)  
151783.5-10.32-3.511(1.1)- -
202211.51.55.2-15.87-5.314(1.4)- -
2426156.6-19.05-6.421(2.1)- -
BCHJJ ne convient pas pour un transport à grande vitesse.
Quand D1 est égal à [13], la dimension L est égale à [7] pour BCHJJ et à [8] pour BCHJP.

Modifications

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BCHJJ20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Plage de capacité de charge
(N)
Charge admissible
(N)
Matériau du corps Matériau de la bille principale D.E.
(Ø)
Diam. bille
(Ø)
Diam. de l'arbre D1
(φ)

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10[Cylindrique] Type à insertion, adhésif10.1-20.014[Résine] Polyacetal[Résine] Polyacetal2215.8720

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Galets à billes-Ajustement forcé:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Standard

Vous vous trouvez sur la page de Galets à billes-Ajustement forcé, le numéro d'article est le suivant: BCHJJ20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BCHJJ20.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BCHA24
BCHA30
BCHA7.5
BCHJJ24
BCHJJ7
BCHJJ9
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme Plage de capacité de charge
(N)
Charge admissible
(N)
Matériau du corps Matériau de la bille principale D.E.
(Ø)
Diam. bille
(Ø)
Diam. de l'arbre D1
(φ)

14.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Cylindrique] Type à ajustement forcé100.1-500.0343[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.2615.8724

18.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Cylindrique] Type à ajustement forcé100.1-500.0412[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.3219.0530

10.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Cylindrique] Type à ajustement forcé10.1-20.012[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.947.5

9.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Cylindrique] Type à insertion, adhésif20.1-50.021[Résine] Polyacetal[Résine] Polyacetal2619.0524

3.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Cylindrique] Type à insertion, adhésif1.0-10.02[Résine] Polyacetal[Résine] Polyacetal94.767

4.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Cylindrique] Type à insertion, adhésif1.0-10.04[Résine] Polyacetal[Résine] Polyacetal115.569

Produits complémentaires

Assistance technique