Galets à billes-Vis de serrage

Galets à billes-Vis de serrage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Galets à billes-Vis de serrage
  • Galets à billes-Vis de serrage
  • Galets à billes-Vis de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets à billes-Vis de serrage:Affichage d'image associés
Type Matériau
Corps principalEntretoiseBille principaleBille secondaire
BCSBEN 1.4567 Équiv.EN 1.4301 Équiv.EN 1.4125 Équiv. (HRC55~)EN 1.4125 Équiv. (HRC55~)
BCSBJBille en polyacétal
BCSBJJPolyacétal-

Spécifications

Référence pièce
BCHP18
Référence pièceLL1DdStCharge admissible N (kgf)Prix unitaire
TypeMBCSBBCSBJ
BCSB
(Bille en acier inoxydable)
BCSBJ
(Bille en polyacétal)
8141.354.76455(0.5)1(0.1) 
10161.274.765614(1.4)7(0.7) 
12201.585.566841(4.2)27(2.8) 
16252.5128.7381055(5.6)34(3.5) 
20303.51510.32101262(6.3)55(5.6) 

Référence pièceLL1DdEW ℓ Charge admissible N (kgf)Prix unitaire
TypeM
BCSBJJ
(polyacétal)
8141.564.761.51.21.52(0.2) 
10161.785.562.51.524(0.4) 
16252.8128.733237(0.7) 
20303.51410.323.53411(1.1) 

Modifications

Galets à billes-Vis de serrage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BCSB8
BCSB10
BCSB12
BCSB16
BCSB20
BCSBJ8
BCSBJ10
BCSBJ12
BCSBJ16
BCSBJ20
BCSBJJ8
BCSBJJ10
BCSBJJ16
BCSBJJ20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de capacité de charge
(N)
Charge admissible
(N)
Matériau du corps Matériau de la bille principale D.E.
(Ø)
Diam. bille
(Ø)
Filetage nominal M
(mm)

8.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.0-10.05[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.84.768

8.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1-20.014[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.104.7610

9.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020.1-50.041[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.125.5612

13.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.1-100.055[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.168.7316

17.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.1-100.062[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.2010.3220

8.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.0-10.01[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.[Résine] Polyacetal84.768

8.57 €

1 Disponible 5 jours 101.0-10.07[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.[Résine] Polyacetal104.7610

9.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020.1-50.027[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.[Résine] Polyacetal125.5612

13.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020.1-50.034[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.[Résine] Polyacetal168.7316

17.76 €

1 Disponible 5 jours 1050.1-100.055[Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv.[Résine] Polyacetal2010.3220

4.78 €

1 Disponible 7 jours 101.0-10.02[Résine] Polyacetal[Résine] Polyacetal84.768

4.91 €

1 Disponible 7 jours 101.0-10.04[Résine] Polyacetal[Résine] Polyacetal105.5610

6.30 €

1 Disponible 7 jours 101.0-10.07[Résine] Polyacetal[Résine] Polyacetal168.7316

6.93 €

1 Disponible 7 jours 1010.1-20.011[Résine] Polyacetal[Résine] Polyacetal2010.3220

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Galets à billes-Vis de serrage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Standard Forme Type à vis de serrage

Produits complémentaires

Assistance technique