Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | ||
Alésage droit | Alésage droit + taraudage | Rainure+taraudage | |||
GEFHB | GEFB | GEFKB | EN 1.1191 équiv. | - | Vis de serrage (EN 1.7220 équiv., oxydé noir) |
GEFHBB | GEFBB | GEFKBB | Oxydé noir | ||
GEFHBG | GEFBG | GEFKBG | Placage autocatalytique au nickel | ||
GEFHBS | GEFBS | GEFKBS | EN 1.4301 équiv. | - | Vis de serrage (EN 1.4301 équiv.) |
Référence pièce | - | Nb de dents | - | B | - | P | - | W | - | H |
GEFHB1.0 GEFKBG2.0 | - - | 30 32 | - - | 8 15 | - - | 15 20N | - - | W10 W0 | - | H26 |
Référence pièce | Nombre de dents | B Incrément de 1mm | Diam. d'alésage d'arbre PH7 (incrément de 1mm) | Moyeu à incrément de 1mm | d Diam. référence | D Diam. de l'embout | G Diam. intérieur | Prix unitaire | ||||||||||||||
Type | Module | Alésage droit Alésage droit + taraudage | Rainure+taraudage | W | H | Alésage droit | Alésage droit + taraudage | Rainure+taraudage | ||||||||||||||
GEFHB | GEFHBB | GEFHBG | GEFHBS | GEFB | GEFBB | GEFBG | GEFBS | GEFKB | GEFKBB | GEFKBG | GEFKBS | |||||||||||
Alésage droit GEFHB GEFHBB GEFHBG GEFHBS Alésage droit + taraudage GEFB GEFBB GEFBG GEFBS Rainure+taraudage GEFKB GEFKBB GEFKBG GEFKBS | 0.5 | 20 | 2~5 | 3 4 | - | 0~10 | P+2≤H≤G-2 (Alésage droit) P+4≤H≤G-2 (Alésage droit + taraudage) | 10 | 11 | 8.75 | - | - | - | - | ||||||||
24 | 3~6 | 12 | 13 | 10.75 | - | - | - | - | ||||||||||||||
25 | 12.5 | 13.5 | 11.25 | - | - | - | - | |||||||||||||||
26 | 13 | 14 | 11.75 | - | - | - | - | |||||||||||||||
30 | 15 | 16 | 13.75 | - | - | - | - | |||||||||||||||
32 | 16 | 17 | 14.75 | - | - | - | - | |||||||||||||||
36 | 3~12 | 18 | 19 | 16.75 | - | - | - | - | ||||||||||||||
40 | 20 | 21 | 18.75 | - | - | - | - | |||||||||||||||
48 | 24 | 25 | 22.75 | - | - | - | - | |||||||||||||||
50 | 25 | 26 | 23.75 | - | - | - | - | |||||||||||||||
60 | 5~25 | 30 | 31 | 28.75 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
70 | 35 | 36 | 33.75 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
80 | 40 | 41 | 38.75 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
100 | 50 | 51 | 48.75 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0.8 | 15 | 3~10 | 5 6 6.35 | - | 0~10 | P+2≤H≤G-2 (Alésage droit) P+4≤H≤G-2 (Alésage droit + taraudage) | 12 | 13.6 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
16 | 12.8 | 14.4 | 10.8 | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | 14.4 | 16 | 12.4 | - | - | - | - | |||||||||||||||
20 | 16 | 17.6 | 14 | - | - | - | - | |||||||||||||||
24 | 5~8 | 19.2 | 20.8 | 17.2 | - | - | - | - | ||||||||||||||
25 | 20 | 21.6 | 18 | - | - | - | - | |||||||||||||||
28 | 22.4 | 24 | 20.4 | - | - | - | - | |||||||||||||||
30 | 24 | 25.6 | 22 | - | - | - | - | |||||||||||||||
32 | 25.6 | 27.2 | 23.6 | - | - | - | - | |||||||||||||||
36 | 6~8 6.35 | 28.8 | 30.4 | 26.8 | - | - | - | - | ||||||||||||||
40 | 32 | 33.6 | 30 | - | - | - | - | |||||||||||||||
45 | 36 | 37.6 | 34 | - | - | - | - | |||||||||||||||
48 | 38.4 | 40 | 36.4 | - | - | - | - | |||||||||||||||
50 | 40 | 41.6 | 38 | - | - | - | - | |||||||||||||||
1.0 | 20 | 5~15 | 6~12 | 8N | 0~15 | P+4≤H≤G-3 (Alésage droit, alésage droit + taraudage) P+6≤H≤G-3 (Rainure + taraud) | 20 | 22 | 17.5 | |||||||||||||
21 | 8N~10N | 21 | 23 | 18.5 | ||||||||||||||||||
22 | 22 | 24 | 19.5 | |||||||||||||||||||
23 | 23 | 25 | 20.5 | |||||||||||||||||||
24 | 24 | 26 | 21.5 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 27 | 22.5 | |||||||||||||||||||
26 | 6~18 | 8N~12N | 26 | 28 | 23.5 | |||||||||||||||||
28 | 28 | 30 | 25.5 | |||||||||||||||||||
30 | P+10≤H≤G-3 (Alésage droit, alésage droit + taraudage) P+13≤H≤G-3 (Rainure + taraud) | 30 | 32 | 27.5 | ||||||||||||||||||
32 | 32 | 34 | 29.5 | |||||||||||||||||||
35 | 8~20 | 35 | 37 | 32.5 | ||||||||||||||||||
36 | 8N~20N | 36 | 38 | 33.5 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | 42 | 37.5 | |||||||||||||||||||
48 | 8~35 | 48 | 50 | 45.5 | ||||||||||||||||||
50 | 10N~30N | 50 | 52 | 47.5 | ||||||||||||||||||
60 | 60 | 62 | 57.5 | |||||||||||||||||||
70 | 10~40 | 12N~35N | 70 | 72 | 67.5 | |||||||||||||||||
80 | 80 | 82 | 77.5 | |||||||||||||||||||
100 | 15~40 | 15N~35N | 100 | 102 | 97.5 | |||||||||||||||||
120 | 120 | 122 | 117.5 | |||||||||||||||||||
1.5 | 16 | 10~20 | 6~12 | 8N~12N | 0~20 | P+6≤H≤G-4 | 24 | 27 | 20.25 | |||||||||||||
18 | 27 | 30 | 23.25 | |||||||||||||||||||
20 | 30 | 33 | 26.25 | |||||||||||||||||||
24 | 6~18 | 8N~15N | 36 | 39 | 32.25 | |||||||||||||||||
25 | P+13≤H≤G-4 (Alésage droit, alésage droit + taraudage) P+15≤H≤G-4 (Rainure + taraud) | 37.5 | 40.5 | 33.75 | ||||||||||||||||||
26 | 39 | 42 | 35.25 | |||||||||||||||||||
28 | 42 | 45 | 38.25 | |||||||||||||||||||
30 | 6~25 | 8N~25N | 45 | 48 | 41.25 | |||||||||||||||||
35 | 52.5 | 55.5 | 48.75 | |||||||||||||||||||
36 | 54 | 57 | 50.25 | |||||||||||||||||||
40 | 8~40 | 8N~30N | 60 | 63 | 56.25 | |||||||||||||||||
48 | 72 | 75 | 68.25 | |||||||||||||||||||
50 | 75 | 78 | 71.25 | |||||||||||||||||||
60 | 12~40 | 12N~35N | P+15≤H≤G-4 (Alésage droit, alésage droit + taraudage) P+20≤H≤G-4 (Rainure + taraud) | 90 | 93 | 86.25 | ||||||||||||||||
70 | 105 | 108 | 101.25 | |||||||||||||||||||
80 | 120 | 123 | 116.25 | - | - | - |
Référence pièce | Nombre de dents | B Incrément de 1mm | Diam. d'alésage d'arbre PH7 (incrément de 1mm) | Moyeu Incrément de 1mm | d Diam. référence | D Diam. de l'embout | G Diam. intérieur | Prix unitaire | ||||||||||||||
Type | Module | Alésage droit Alésage droit + taraudage | Rainure+taraudage | W | H | Alésage droit | Alésage droit + taraudage | Rainure+taraudage | ||||||||||||||
GEFHB | GEFHBB | GEFHBG | GEFHBS | GEFB | GEFBB | GEFBG | GEFBS | GEFKB | GEFKBB | GEFKBG | GEFKBS | |||||||||||
Alésage droit GEFHB GEFHBB GEFHBG GEFHBS Alésage droit + taraudage GEFB GEFBB GEFBG GEFBS Rainure+taraudage GEFKB GEFKBB GEFKBG GEFKBS | 2.0 | 15 | 15~25 | 8~15 | 8N~12N | 0~25 | P+10≤H≤G-5 (Alésage droit, alésage droit + taraudage) P+12≤H≤G-5 (Rainure + taraud) | 30 | 34 | 25 | ||||||||||||
16 | 32 | 36 | 27 | |||||||||||||||||||
18 | 36 | 40 | 31 | |||||||||||||||||||
20 | 40 | 44 | 35 | |||||||||||||||||||
24 | 8~20 | 8N~17N | 48 | 52 | 43 | |||||||||||||||||
25 | 50 | 54 | 45 | |||||||||||||||||||
26 | 52 | 56 | 47 | |||||||||||||||||||
30 | 8~25 | 8N~20N | 60 | 64 | 55 | |||||||||||||||||
32 | 64 | 68 | 59 | |||||||||||||||||||
36 | 10~30 | 10N~25N | P+12≤H≤G-5 (Alésage droit, alésage droit + taraudage) P+14≤H≤G-5 (Rainure + taraud) | 72 | 76 | 67 | ||||||||||||||||
40 | 80 | 84 | 75 | |||||||||||||||||||
48 | 10~35 | 10N~30N | 96 | 100 | 91 | |||||||||||||||||
50 | 100 | 104 | 95 | |||||||||||||||||||
52 | 12~40 | 12N~35N | 104 | 108 | 99 | |||||||||||||||||
60 | 120 | 124 | 115 | |||||||||||||||||||
2.5 | 18 | 20~30 | 8~15 | 8N~12N | 0~30 | P+10≤H≤G-6 (Alésage droit, alésage droit + taraudage) P+12≤H≤G-6 (Rainure + taraud) | 45 | 50 | 38.75 | |||||||||||||
20 | 50 | 55 | 43.75 | |||||||||||||||||||
25 | 8~20 | 8N~17N | 62.5 | 67.5 | 56.25 | |||||||||||||||||
28 | 8~25 | 8N~20N | 70 | 75 | 63.75 | |||||||||||||||||
36 | 8~30 | 8N~25N | P+12≤H≤G-6 (Alésage droit, alésage droit + taraudage) P+14≤H≤G-6 (Rainure + taraud) | 90 | 95 | 83.75 | ||||||||||||||||
40 | 100 | 105 | 93.75 | |||||||||||||||||||
50 | 12~40 | 12N~35N | 125 | 130 | 118.75 | |||||||||||||||||
3.0 | 12 | 25~35 | 8~15 | 8N~12N | 0~35 | P+10≤H≤G-7 (Alésage droit, alésage droit + taraudage) P+12≤H≤G-7 (Rainure + taraud) | 36 | 42 | 28.5 | |||||||||||||
15 | 45 | 51 | 37.5 | |||||||||||||||||||
18 | 8~20 | 8N~20N | 54 | 60 | 46.5 | |||||||||||||||||
20 | 8~25 | 8N~25N | 60 | 66 | 52.5 | |||||||||||||||||
30 | 10~30 | 10N~30N | P+12≤H≤G-7 (Alésage droit, alésage droit + taraudage) P+14≤H≤G-7 (Rainure + taraud) | 90 | 96 | 82.5 | ||||||||||||||||
36 | 12~40 | 12N~35N | 108 | 114 | 100.5 | |||||||||||||||||
40 | 120 | 126 | 112.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'alésage de l'arbre (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Forme de trou | Largeur du moyeu [W] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 24 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 3 ~ 6 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 3 ~ 6 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 26 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 3 ~ 6 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 3 ~ 6 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 32 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 3 ~ 6 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 36 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 3 ~ 12 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 3 ~ 12 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 48 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 3 ~ 12 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 3 ~ 12 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 25 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 70 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 25 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 80 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 25 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 100 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 25 | 2 ~ 5 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 6.35 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 6.35 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 18 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 6.35 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 4 ~ 6 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 6.35 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 24 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 28 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 32 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 36 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 ~ 8 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 8 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 8 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 48 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 ~ 8 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 ~ 8 | 3 ~ 10 | Trou rond+taraud | 0 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 12 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 12 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 22 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 22 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 12 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 23 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 23 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 12 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 24 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 24 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 12 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 12 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 26 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 26 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 18 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 28 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 18 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 18 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 32 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 32 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6 ~ 18 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 8 ~ 20 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 36 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 36 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 8 ~ 20 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 8 ~ 20 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 48 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 48 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 8 ~ 35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 8 ~ 35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 6.35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Matériaux généraux en acier | Non fourni | 8 ~ 35 | 5 ~ 15 | Trou rond+taraud | 0 ~ 15 |
Loading...
Forme | Forme A / Forme B | Traitement thermique | Non fourni | Dent rectifiée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Jeu | Fourni | roulement | Non fourni | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 |
Précision(Ancien JIS) | JIS B 1702 (niveau 4) |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'alésage de l'arbre(Ø)
[3-40/1Øunités]
Largeur de la dent B(mm)
Forme de trou
Largeur du moyeu [W](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles