Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLTSW8 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |||
HBLDSWT8 | 195 | CBM8-15 | 4 | HNTT8-8 | 4 | 3087 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLDSWT8 |
HBLDSWT8-SEP |
HBLDSWT8-SET |
HBLDSWT8-SEU |
HBLDSWT8-SSP |
HBLDSWT8-SST |
HBLDSWT8-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Non fourni | |
15.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
14.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SET (jeu de vis et écrou) | |
15.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
15.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
14.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
16.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Triangle | Nom de la série | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Avec languette des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 |
Taille du profilé extrudé | Pour 40 et 80 | Type de support | Supports triangulaires avec saillie | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Non fourni |
Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles