Supports - Série 8-45, supports épais, 2 fentes, 4 trous, lourd

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 8-45, supports épais, 2 fentes, 4 trous, lourd:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLTD8-45

Modifications

Supports - Série 8-45, supports épais, 2 fentes, 4 trous, lourd:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLUD8-45
HBLUD8-45-C
HBLUD8-45-C-SEC
HBLUD8-45-C-SEP
HBLUD8-45-C-SET
HBLUD8-45-C-SEU
HBLUD8-45-C-SSP
HBLUD8-45-C-SST
HBLUD8-45-C-SSU
HBLUD8-45-SEC
HBLUD8-45-SEP
HBLUD8-45-SET
HBLUD8-45-SEU
HBLUD8-45-SSP
HBLUD8-45-SST
HBLUD8-45-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

8.40 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniNon fourni

8.78 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

13.26 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

12.31 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

11.65 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

12.31 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

12.66 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

11.65 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

13.72 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

12.88 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

11.93 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

11.27 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

11.93 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

12.28 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

11.27 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

13.34 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8
Taille du profilé extrudé Pour 90 Type de support Supports ultra-épais Vis utilisables Vis M8
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 4

Produits complémentaires

Assistance technique