Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Roulette | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Partie roue |
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir) | Fourni | Fourni |
Référence pièce | - | W |
HSMA16 | - | 70 |
Type de corps | Référence pièce | Charge admissible | D | H | B | E | NB | NT | NL | r | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | M (normal) | W | ||||||||||||
(kgf) | (N) | |||||||||||||
Pivotant | HSMA | 12 | 60 | 594 | 75 | 105 | 25 | 30 | 23 | 4 | 25 | 72 | 500 | |
16 | 70 | 695 | 100 | 137 | 35 | 89 | 700 | |||||||
Pivotante avec butée | HSMAS | 12 | 60 | 594 | 75 | 105 | 25 | 30 | 23 | 4 | 25 | 105 | 640 | |
16 | 70 | 695 | 100 | 137 | 35 | 128 | 950 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HSMA12-60 |
HSMA16-70 |
HSMAS12-60 |
HSMAS16-70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Filetage nominal M (mm) | Charge admissible (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sans butée | 12 | 60 | |
16.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sans butée | 16 | 70 | |
18.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec une butée de rotation | 12 | 60 | |
21.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec une butée de rotation | 16 | 70 |
Loading...
Type | Roulettes à visser |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristiques
Filetage nominal M(mm)
Charge admissible(kgf)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles