Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø25 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CNG□, CNSG□ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø25 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CNG□, CNSG□

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø25 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CNG□, CNSG□
  • Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø25 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CNG□, CNSG□
  • Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø25 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CNG□, CNSG□
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CNGJ100-R

Roulettes économiques - Type pivotant:Affichage d'image associés
Type Corps principal Roue Roulement
Matériau Traitement de surface Matériau (couleur) Partie pivotante Roue
CNG□ EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) Galvanisation au zinc Caoutchouc synthétique (noir),
Uréthane (gris), Nylon (blanc)
Intégré Fournis pour D100, 125, 150
CNSG□ EN 1.4301 équiv. Meulage du corps
La roue en nylon D100 ne comporte pas de roulement.
La roue en caoutchouc D25 et 38 est de couleur grise.

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CNGJ100-U
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHACF1F2G1G2dEr
B
tCharge admissible (N)Masse (g)
 TypeD
R
U
N
AcierAcier inoxydableRUNRUN
PivotantCNGJ(acier)
CNSGJ (acier inoxydable)
25R
(Caoutchouc)
U
(Uréthane)
N
(Nylon)
35353028-23-4.2923
13
13
1.5-80-10036-37
3850463836285.31334
18
18
2002807475
5065594746356.51644
21
20
2500600170140
658570585554
(*1)
4244
(*1)
8.82560
25
25
25
2.32500700700370310300
759365
25
27
25
600800800390330320
10013090907168716810.53084
32
30
32
2.931200120010001055930900
125165102102807580751135101
38
30
38(35)
44150015001500160015001350
15019040119
40(42)
35
35
160016001600183517501680
FixeCNGK(acier)
CNSGK (acier inoxydable)
2535371929---4.2--
13
13
1.5-80-10030-31
3850462536155.3
18
18
2002805152
5065584445256.5
21
20
2500600130110
65857052
(47)
5554
(*1)
288.8
25
25
25
2.32500700700260200190
7593
25
27
25
600800800280220190
100130110709080504510.5
32
30
32
2.62.5120012001200770645615
12516514080112100565311
38
30
38(35)
415001500150011001000850
150190
40(42)
35
35
160016001600140013151245
Pivotante avec butéeCNGS(acier)
CNSGS (acier inoxydable)
5065594746-35-6.51658
21
20
2-500-600220-190
658570585554
(*1)
4244
(*1)
8.82574(97)
25
25
25
2.32500700700420360350
7593
25
27
25
600800800450390380
10013090907168716810.53098(102)
32
30
32
2.93120012001200122010951065
125165102102807580751135118(123)
38
30
38(35)
44150015001500173516351485
15019040122(127)
40(42)
35
35
160016001600204519501890

Les dimensions entre ( ) correspondent au type en acier inoxydable.
(*1) Les trous fendus sont prévus pour le type acier uniquement. L'angle ddu trou fendu diffère de la vue agrandie.
CNGK25 dispose de 2 trous de montage.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CNGJ100-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Matériau du raccord Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulement de roue

9.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante13080,01 à 140,00Non fourni120[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)Non fourniAcier68 ~ 7168 ~ 71909010032Fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Roulettes économiques - Type pivotant:Affichage d'image associés

Informations de base

Catégorie de charge Charge légère/moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø25 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CNG□, CNSG□, le numéro d'article est le suivant: CNGJ100-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CNGJ100-R.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CNGJ100-N
CNGJ100-U
CNGJ125-N
CNGJ125-R
CNGJ125-U
CNGJ150-N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Matériau du raccord Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulement de roue

9.19 €

1 Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante13080,01 à 140,00Non fourni120[Nylon] Nylon (général)Non fourniAcier68 ~ 7168 ~ 71909010032Non fourni

15.23 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante13080,01 à 140,00Non fourni120[Uréthane] Uréthane (général)Non fourniAcier68 ~ 7168 ~ 71909010029Fourni

18.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante165140,01 à 220,00Non fourni150[Nylon] Nylon (général)Non fourniAcier75 ~ 8075 ~ 8010210212538Fourni

22.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante165140,01 à 220,00Non fourni150[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)Non fourniAcier75 ~ 8075 ~ 8010210212538Fourni

21.93 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante165140,01 à 220,00Non fourni150[Uréthane] Uréthane (général)Non fourniAcier75 ~ 8075 ~ 8010210212535Fourni

21.40 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante190140,01 à 220,00Non fourni160[Nylon] Nylon (général)Non fourniAcier75 ~ 8075 ~ 8010210215035Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique