Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue |
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir), uréthane (gris), Nylon 6 (blanc) | Intégré | N/A pour D75 uniquement |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CMGN75 | - | R |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | Largeur de roue B | H | M (normal) | b | t1 | E | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||||
Type | D | R | U | N | R | U | N | R | U | N | R | U | N | ||||||||
À visser | CMGN | 75 | R (Caoutchouc) U (Uréthane) *1 N (Nylon) | 25 | - | 25 | 97 | 16 | 23 | 4 | 25 | 63 | 600 | - | 800 | 476 | - | 390 | - | ||
100 | 32 | 30 | 29 | 134 | 20 | 30 | 7 | 30 | 80 | 1200 | 1200 | 1200 | 1026 | 1474 | 1000 | ||||||
À visser sur pivot avec butée | CMGNS | 75 | 25 | - | 25 | 97 | 16 | 23 | 4 | 25 | 72 | 600 | - | 800 | 523 | - | 445 | - | |||
100 | 32 | 30 | 29 | 134 | 20 | 30 | 7 | 30 | 98 | 1200 | 1200 | 1200 | 1133 | 1690 | 1100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CMGN75-N |
CMGN75-R |
CMGN100-N |
CMGN100-R |
CMGN100-U |
CMGNS75-N |
CMGNS75-R |
CMGNS100-N |
CMGNS100-R |
CMGNS100-U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulement de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 97 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 80 | [Nylon] Nylon 6 | M16 | 75 | 25 | Non fourni | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 97 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | M16 | 75 | 25 | Non fourni | |
16.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 134 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 120 | [Nylon] Nylon 6 | M20 | 100 | 29 | Fourni | |
14.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 134 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | M20 | 100 | 32 | Fourni | |
19.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 134 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 120 | [Uréthane] Uréthane (général) | M20 | 100 | 30 | Fourni | |
6.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 97 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 80 | [Nylon] Nylon 6 | M16 | 75 | 25 | Non fourni | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 97 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | M16 | 75 | 25 | Non fourni | |
20.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 134 | 80,01 à 140,00 | Avec une butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon 6 | M20 | 100 | 29 | Fourni | |
16.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 134 | 80,01 à 140,00 | Avec une butée de rotation | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | M20 | 100 | 32 | Fourni | |
21.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 134 | 80,01 à 140,00 | Avec une butée de rotation | 120 | [Uréthane] Uréthane (général) | M20 | 100 | 30 | Fourni |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère/moyenne |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Diam. filetage M
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Roulement de roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles