• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini-roulettes - Type pivotant (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CLGJ25-N

Mini-roulettes - Type pivotant:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc synthétique (noir), nylon (blanc), uréthane (marron), EN-JL 1040 équiv. (gris)IntégréAucun

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CLGJ38-R
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHACF1F2dBrEtCharge admissible (N)Masse (g)
TypeDRNUGRNUG
PivotantCLGJ25R (caoutchouc)
N (nylon)
U (uréthane)
G (moulage)
35353028234.2122181.68010010012035304053
3242383230241427101.612018018020050405068
3850463836285.31732121.6200280280300807580116
5065594746356.52042162300380380400140110119213
6580705855428.82553192.3400550550600245180195450
75902658500650650700290195215555
FixeCLGK2535361829-4.212--1.68010010012025233147
324220141.612018018020038304058
3850462536155.3171.6200280280300634852106
5065584045256.520230038038040013095110220
6580704755288.8252.3400550550600240175190395
759026500650650700290195215530
Pivotante avec butéeCLGS5065594746356.52044162300380380500165135145420
6580705855428.82558192.3400550550600280215230485
75902658500650650700325230250590

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLGJ25-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

1.48 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante35≤35.00Non fourni10[Nylon] Nylon (général)282335302512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère
Roulement de roue Non fourni

Vous vous trouvez sur la page de Mini-roulettes - Type pivotant, le numéro d'article est le suivant: CLGJ25-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CLGJ25-N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CLGJ25-G
CLGJ25-R
CLGJ25-U
CLGJ32-G
CLGJ32-N
CLGJ32-R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

2.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante35≤35.00Non fourni12[Acier] Fonte282335302512

1.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante35≤35.00Non fourni8[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)282335302512

1.81 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante35≤35.00Non fourni10[Uréthane] Uréthane (général)282335302512

2.65 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante42≤35.00Non fourni20[Acier] Fonte302438323214

1.62 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante42≤35.00Non fourni18[Nylon] Nylon (général)302438323214

1.81 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante42≤35.00Non fourni12[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)302438323214

Produits complémentaires

Assistance technique