Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue | |
CSPJ CSPK CSPJS | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc (gris) | Intégré | Intégré |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CJM75 CSPJ125 | - | R |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | B | r | t | E | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | D | ||||||||||
Pivotant | CSPJ | 75 | R (caoutchouc) | 93 | 25 | 65 | 2.3 | 25 | 600 | 416 | |
100 | 130 | 32 | 83 | 3.5 | 30 | 1200 | 982 | ||||
125 | 157 | 32 | 101 | 35 | 1600 | 1071 | |||||
150 | 190 | 118 | 40 | 1187 | |||||||
Fixe | CSPK | 75 | 93 | 25 | - | 2.3 | - | 600 | 317 | ||
100 | 130 | 32 | 2.5 | 1200 | 786 | ||||||
125 | 157 | 32 | 1600 | 802 | |||||||
150 | 190 | 957 | |||||||||
Pivotante avec butée | CSPJS | 75 | 93 | 25 | 77 | 2.3 | 25 | 600 | 492 | ||
100 | 130 | 32 | 98 | 3.5 | 30 | 1200 | 1147 | ||||
125 | 157 | 32 | 114 | 35 | 1600 | 1287 | |||||
150 | 190 | 119 | 40 | 1414 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CSPJ75-R |
CSPJ100-R |
CSPJ125-R |
CSPJ150-R |
CSPJS75-R |
CSPJS100-R |
CSPJS125-R |
CSPJS150-R |
CSPK75-R |
CSPK100-R |
CSPK125-R |
CSPK150-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 93 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 60 | 64 | 75 | 25 | |
14.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 130 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 120 | 64 | 100 | 32 | |
14.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 157 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 160 | 64 | 125 | 32 | |
16.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 190 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 160 | 64 | 150 | 32 | |
6.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 93 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 60 | 64 | 75 | 25 | |
17.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 130 | 80,01 à 140,00 | Avec une butée de rotation | 120 | 64 | 100 | 32 | |
17.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 157 | 140,01 à 220,00 | Avec une butée de rotation | 160 | 64 | 125 | 32 | |
20.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 190 | 140,01 à 220,00 | Avec une butée de rotation | 160 | 64 | 150 | 32 | |
5.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 93 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 60 | 69 | 75 | 25 | |
8.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 130 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 120 | 69 | 100 | 32 | |
13.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 157 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 160 | 69 | 125 | 32 | |
14.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 190 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 160 | 69 | 150 | 32 |
Loading...
Matériau de la roue | Caoutchouc | Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) | 73.5 | Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm) | 45 | Longueur de la plaque(mm) | 92 |
Catégorie de charge | Charge légère | Roulement de roue | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles