Eléments de réglage / support de mise à niveau peu encombrant (sollicitation légère)

Eléments de réglage / support de mise à niveau peu encombrant (sollicitation légère)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pieds de réglage-Type à faible encombrement:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.0038 équiv.
Traitement de surfaceChrome trivalent

Spécifications

Référence pièce
FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75
MDS12EtB
838175.56.5111.613
10781117
1260810182.019
167510132024

Référence pièceLCharge verticale admissible (kN)Masse (g)Prix unitaire
TypeM-A
NFJNCT8-5068.10.9847 
8-100118.162 
10-7594.685 
10-100119.697 
12-75103156 
12-100128174 
12-125153190 
12-150178209 
16-75107267 
16-100132297 
16-130162336 
16-150182363 
16-180212402 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NFJNCT8-50
NFJNCT8-100
NFJNCT10-75
NFJNCT10-100
NFJNCT12-75
NFJNCT12-100
NFJNCT12-125
NFJNCT12-150
NFJNCT16-75
NFJNCT16-100
NFJNCT16-130
NFJNCT16-150
NFJNCT16-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur D
(mm)
Longueur de vis A
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

5.79 €

1 Disponible 5 jours 103850118

6.05 €

1 Disponible 5 jours 1038100118

6.17 €

1 Disponible 5 jours 1038751110

6.43 €

1 Disponible 5 jours 10381001110

7.56 €

1 Disponible 5 jours 1060751812

7.67 €

1 Disponible 5 jours 10601001812

7.81 €

1 Disponible 9 jours 10601251812

8.06 €

1 Disponible 5 jours 10601501812

9.06 €

1 Disponible 5 jours 1075752016

9.45 €

1 Disponible 5 jours 10751002016

9.83 €

1 Disponible 5 jours 10751302016

10.20 €

1 Disponible 5 jours 10751502016

11.71 €

1 Disponible 5 jours 10751802016

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Pieds de réglage-Type à faible encombrement:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Poignée de réglage de la hauteur Non fourni Matériau du filetage EN 1.0038 équiv.
Traitement de surface du filetage Chrome trivalent Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Traitement de surface du corps principal Chrome trivalent
Charge admissible (détails)(kN) 0.98 Propriétés Standard Mécanisme pivotant Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique