Pieds de réglage à base en caoutchouc (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pieds de réglage à base en caoutchouc

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Pieds de réglage à base en caoutchouc
  • Pieds de réglage à base en caoutchouc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FJSMS16-70-C

Pieds de réglage à base en caoutchouc:Affichage d'image associés
 
Corps principalTypeCorps principalCaoutchouc
MateriauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Dureté
Type en acierFJSNEN 1.0038 Équiv.Peinture par électrodéposition (noir)Caoutchouc néoprène (noir)Shore A80
FJSMSilicone (blanc)Shore A70
Polyacétal (blanc)-
Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)Shore A70
Caoutchouc électriquement conducteur (noir)Shore A70
Acier inoxydableFJSNSEN 1.4301 équiv.Polissage électrolytiqueCaoutchouc néoprène (noir)Shore A80
FJSMSSilicone (blanc)Shore A70
Polyacétal (blanc)-
Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)Shore A70
Caoutchouc électriquement conducteur (noir)Shore A70
Pour connaître la dureté du polyacétal, se reporter au tableau Caractéristiques des plaques en résine à la P.949.
Résistivité transversale spécifique du caoutchouc conducteur 102 ~ 104Ω∙cm.

Spécifications

Référence pièce-Matériau caoutchouc
FJSN12-100
FJSM12-100

-

S
MDdd112EB
84035.510
(18)
5.56.513.513
107817
125045.515
(19)
81016
(15)
19
166055.520
(26)
10131724
20131630
Les valeurs entre ( ) sont pour les dimensions d1 et E de FJSN et FJSNS.

■Type en acier
Référence pièceFJSMLCharge verticale admissible (kN)Masse
(g)
Prix unitaire
FJSNFJSM
TypeM-AMatériau caoutchoucS (silicone)P (polyacétal)C (chloroprène)D (caoutchouc électriquement conducteur)
FJSN

FJSM
(caoutchouc sélectionnable)
8-60S (silicone, blanc)
P (polyacétal, blanc)
C (caoutchouc chloroprène anti-taches, gris)
D (caoutchouc électriquement conducteur, noir)
794.080     
10-5070.5110     
10-7595.5135     
12-70944.2160     
12-100124190     
16-70974.4290     
16-100127340     
20-100130440     
20-130160510     
Le type de caoutchouc ne peut pas être sélectionné pour FJSN (caoutchouc néoprène uniquement).

■Acier inoxydable
Référence pièceFJSMSLCharge verticale admissible (kN)Masse
(g)
Prix unitaire
FJSNSFJSMS
TypeM-AMatériau caoutchoucS (silicone)P (polyacétal)C (chloroprène)D (caoutchouc électriquement conducteur)
FJSNS

FJSMS
(caoutchouc sélectionnable)
8-60S (silicone, blanc)
P (polyacétal, blanc)
C (caoutchouc chloroprène anti-taches, gris)
D (caoutchouc électriquement conducteur, noir)
794.080     
10-5070.5110     
12-70944.2160     
16-70974.4290     
20-100130440     
20-130160510     
Le type de caoutchouc ne peut pas être sélectionné pour FJSNS (caoutchouc néoprène uniquement).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJSMS16-70-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Matériau caoutchouc Largeur D
(mm)
Charge admissible (détails)
(kN)
Longueur de vis A
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

24.42 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)604.4701716

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pieds de réglage à base en caoutchouc:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec pied en caoutchouc Poignée de réglage de la hauteur Non fourni
Propriétés Standard Mécanisme pivotant Non fourni

Vous vous trouvez sur la page de Pieds de réglage à base en caoutchouc, le numéro d'article est le suivant: FJSMS16-70-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FJSMS16-70-C.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FJSM10-50-S
FJSM10-75-C
FJSM10-75-D
FJSMS16-70-D
FJSMS16-70-P
FJSMS16-70-S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Matériau caoutchouc Largeur D
(mm)
Charge admissible (détails)
(kN)
Longueur de vis A
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

9.19 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Peinture électrostatique (noire)[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement] Peinture électrostatique (noire)[Silicone] Silicone (blanc)4045013.510

7.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Peinture électrostatique (noire)[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement] Peinture électrostatique (noire)[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène anti-taches (gris)4047513.510

8.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement par électrodéposition] Peinture électrostatique (noire)[Acier] EN 1.0038 équiv.[Revêtement] Peinture électrostatique (noire)[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir)4047513.510

26.19 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur (noir)604.4701716

31.61 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Polyacétal] Polyacétal (blanc)604.4701716

30.35 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Polissage électrolytique[Silicone] Silicone (blanc)604.4701716

Produits complémentaires

Assistance technique