Boutons sphériques - Résine similaire DIN 319 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Boutons sphériques - Résine similaire DIN 319
  • Remise sur volume
similaire DIN 319
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PBA6-20-B

Boutons sphériques - Résine:Affichage d'image associés
TypeBilleVis
MatériauTraitement de surfaceMatériau
PBARésine phénolée (noire), Résine mélamine (rouge)--
PCA-Laiton (fileté)
BGWEPDM (noir mat)-Laiton (fileté)
BKSEN 1.4301 équiv.Polissage-
BKAAlliage d'aluminiumPolissage-
BKAWAnodisé clair-
BKABAnodisé noir -

Spécifications

Référence pièce-D-Couleur du pommeau
PBA12
PBA6
-40-R
-25-B
BGW6    
BKS3    
BKA10    
■Plastique (noir : phénolé / Rouge : mélamine)
Référence pièceDCouleur du pommeauHLfMasse (g)PBAPCA
TypeM (normal)PBAPCAPBA PCAPrix unitairePrix unitaire
1~1001~50
PBA
(sans insert)
PCA
(Insert en laiton)
620R
(rouge)
B
(noir)
1810107  
2523101015  
3028161020  
8201810107  
2523121215  
3028161230  
3532161240  
103028181530  
3532181540  
4037181555  
124037181550  
La couleur par défaut est le noir, sauf indication contraire.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■Caoutchouc
Référence pièceDHLfMasse
(g)
Prix unitaire
TypeM (normal)
BGW620181010 
82522.512.515 
1032291625 
1240362040 

■Acier inoxydable, Aluminium
Référence pièceDHLfMasse (g)Prix unitaire
TypeM (normal)BKSBKA□BKSBKABKAWBKAB
Acier inoxydable
BKS
Aluminium
BKA
BKAW
BKAB
315*13*8135    
420189.13111    
520189.13011    
62522.5116021    
8322914.512643    
1040371821585    
*La dimension H et la dimension Lf de BKS M3 sont respectivement 13.5 et 7.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PBA6-20-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la poignée Traitement de surface de la poignée Matériau de la section de montage Méthode de montage Vis nominale (M) Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)
Couleur de la poignée

0.67 €

1 Jour même

Stock

-[Phénol] Résine de phénolNon fourni[Résine] Résine de phénol[Taraudé] TaraudéeM62018B (noir)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fixe Forme Billes Traitement de surface de la section de montage Non fourni

Vous vous trouvez sur la page de Boutons sphériques - Résine similaire DIN 319, le numéro d'article est le suivant: PBA6-20-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PBA6-20-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BGW8
BKA10
BKA3
PBA6-20-R
PBA6-25-B
PBA6-25-R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la poignée Traitement de surface de la poignée Matériau de la section de montage Méthode de montage Vis nominale (M) Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)
Couleur de la poignée

3.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10EPDMNon fourniLaiton[Taraudé] Taraudé (insert)M82522.5-

18.33 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] Alliage d'aluminiumPolissageAlliage d'aluminium[Taraudé] TaraudéeM104037-

6.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] Alliage d'aluminiumPolissageAlliage d'aluminium[Taraudé] TaraudéeM31513-

1.31 €

1 Jour même

Stock

10Résine mélamineNon fourni[Résine] Résine mélamine[Taraudé] TaraudéeM62018R (rouge)

0.67 €

1 Jour même

Stock

-[Phénol] Résine de phénolNon fourni[Résine] Résine de phénol[Taraudé] TaraudéeM62523B (noir)

2.00 €

1 5 jours 10Résine mélamineNon fourni[Résine] Résine mélamine[Taraudé] TaraudéeM62523R (rouge)

Produits complémentaires

Assistance technique