Poignées rotatives - Pliable

Poignées rotatives - Pliable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées rotatives - Pliable
  • Poignées rotatives - Pliable
  • Poignées rotatives - Pliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées rotatives - Pliable:Affichage d'image associés
TypePoignéeVisContre-écrou
MatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
GRMBMNylonEN 1.1191 équiv.Placage au chromeEN 1.1191 équiv.Placage au chrome

Spécifications

Référence pièce-H
GRC8  
GRW8-40
GRMBM8-55
Référence pièceHDd(h)Lh1H1(d1)WMasse
(g)
Prix unitaire
TypeM (normal)
GRMBM85520162112.5955241242 
8120162812.59813080 
1010423192816111043114155 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GRMBM8-55
GRMBM8-81
GRMBM10-104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

12.46 €

1 Disponible 5 jours 10M82055

14.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M82081

15.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M1023104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignées Forme Plate Matériau de la poignée Nylon
Traitement de surface de la poignée Non fourni Matériau de la section de montage EN 1.1191 Equiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Fileté

Produits complémentaires

Assistance technique