Poignées - En U, tôle pliée

Poignées - En U, tôle pliée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées - En U, tôle pliée
  • Poignées - En U, tôle pliée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées - En U, tôle pliée:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface : Polissage

Spécifications

Référence pièce
UWASUS100
Référence pièceL1Masse
(g)
Prix unitaire
TypeLUWASUSUWSUSD
UWASUS
UWSUSD
6898105  
100130120  
110140130  
120150135  
150180155  
188218185  
238268215  
288318235  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWASUS68
UWASUS100
UWASUS110
UWASUS120
UWASUS150
UWASUS188
UWASUS238
UWASUS288
UWSUSD68
UWSUSD100
UWSUSD110
UWSUSD120
UWSUSD150
UWSUSD188
UWSUSD238
UWSUSD288
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)
Forme de trou

6.00 €

1 Disponible 5 jours 1068Chanfrein

6.84 €

1 Disponible 5 jours 10100Chanfrein

7.25 €

1 Disponible 5 jours 10110Chanfrein

7.37 €

1 Disponible 5 jours 10120Chanfrein

8.39 €

1 Disponible 5 jours 10150Chanfrein

8.51 €

1 Disponible 5 jours 10188Chanfrein

9.98 €

1 Disponible 5 jours 10238Chanfrein

11.22 €

1 Disponible 5 jours 10288Chanfrein

7.37 €

1 Disponible 5 jours 1068Trou traversant

8.27 €

1 Disponible 5 jours 10100Trou traversant

8.73 €

1 Disponible 5 jours 10110Trou traversant

8.96 €

1 Disponible 5 jours 10120Trou traversant

10.08 €

1 Disponible 5 jours 10150Trou traversant

10.77 €

1 Disponible 5 jours 10188Trou traversant

11.22 €

1 Disponible 5 jours 10238Trou traversant

12.01 €

1 Disponible 5 jours 10288Trou traversant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Matériau EN 1.4301 équiv.
Hauteur totale(mm) 30 Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de finition Polissage peau de chamois
Méthode de montage Montage extérieur Épaisseur de la poignée D(mm) 25

Produits complémentaires

Assistance technique