Poignées cuvettes / acier inoxydable / brossé

Poignées cuvettes / acier inoxydable / brossé
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Le couple de serrage recommandé est de 1.5 newtons-mètres.Veillez à appliquer le couple de serrage recommandé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées encastrées:Affichage d'image associés
MatériauFinitionAccessoire
EN 1.4301 équiv.BrossageEcrou x2
Rondelle x2
EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
UWAUNS120
Référence piècePSL1L2Masse
(g)
Prix unitaire
TypeL
UWAUNS
907458616030 
12010086919050 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWAUNS90
UWAUNS120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDim. longitudinale (L1)
(mm)

3.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

1090

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poignées encastrées:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Poignées (préhension) encastrées Matériau EN 1.4301 équiv. Fonction supplémentaire Non fourni
Méthode de finition Brossage Méthode de montage Fileté Dim. plus courte (W)(mm) 60
Profondeur de montage nécessaire(mm) 15

Produits complémentaires

Assistance technique