Loquets magnétiques étanches aux poussières - Fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MGCCU1

Loquets magnétiques étanches aux poussières - Fin:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériau
Corps principalPolyacétal
Plaque du loquetEN 1.4016 Équiv.
AimantAimant néodyme

Spécifications

Référence pièce
MGCCU1
Référence pièceForce de rétention (kgf)Masse
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~100
MGCCU1114

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MGCCU1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.55 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Loquets magnétiques fins/Loquets magnétiques ultra fins/Loquets magnétiques réglables
La plaque du loquet est également recouverte de plastique.
■Caractéristiques
• La plaque du loquet est également recouverte de plastique afin de réduire encore plus la génération de particules.

Informations de base

Type Faible production de particules Catégorie de type d'aimant Forme carrée Force de retenue, force de traction(N) 9.8
Longueur(mm) 63.2 Largeur(mm) 15 Méthode de montage Surfaçage
Diam. du trou d'installation (d)(mm) 4.2 Surface de montage carré de l'aimant A Plaque de retenue Fourni
Environnement de fonctionnement Antirouille / Anti-poussière Matériau du corps Polyacétal Traitement de surface du corps principal Non fourni
Matériau de la plaque d'attraction EN 1.4016 Equiv. Traitement de la surface de la plaque d'attraction Non fourni Matériau de l'aimant Néodyme
Traitement de surface de l'aimant Non fourni Hauteur totale max. en verrouillage(mm) 5.3

Vous vous trouvez sur la page de Loquets magnétiques étanches aux poussières - Fin, le numéro d'article est le suivant: MGCCU1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGCCU1.

Produits complémentaires

Assistance technique