Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JPFNB3-4
N° matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | |||
P sélectionnable | P configurable | P, L, B configurables | P, L, B, ML configurables | ||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JPFNB | JPFNA | FPFNA | FPFNLA | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | - | GJPFNA | GFPFNA | GFPFNLA | |
EN 1.2510 équiv. | - | - | - | BJPFNA | BFPFNA | - | |
EN 1.4301 équiv.* | - | - | SJPFNB | SJPFNA | SFPFNA | SFPFNLA | |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CJPFNB | - | CFPFNA | CFPFNLA |
Référence | - | P | - | L | - | B | - | ML |
JPFNA3 FPFNA5 FPFNLA8 | - - - | 5.20 P7.80 P10.00 | - - | L8 L5 | - - | B4.0 B5.0 | - | ML8 |
P | h6 |
3.50~6.00 | 0 - 0.008 |
6.01~10.00 | 0 - 0.009 |
10.01~18.00 | 0 - 0.011 |
18.01~30.00 | 0 - 0.013 |
Référence | Sélection P | L | B | C | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ML | |||||||||
Type | D | Tolérance g6 dim. D | ||||||||||||||
JPFNB SJPFNB CJPFNB | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 | |||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | M4 | 225 | 6 | |||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | |||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 5 | M6 | 784 | 9 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L | B | C | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ML | ||
Type | D | Tolérance g6 dim. D | |||||||
JPFNA GJPFNA BJPFNA SJPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 4 | 1 | M4 | 225 | 6 | ||
5 | 5.50~8.00 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | ||||
6 | 6.50~10.00 | 5 | M6 | 784 | 9 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 | |
10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | M10 | 3783 | 15 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8 | 20 | M12 | 6605 | 18 | ||
16 | 17.00~25.00 | 25 | 3 | M16 | 16366 | 24 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 30 | M20 | 32928 | 30 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | C | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ML | ||
Type | D | Tolérance g6 dim. D | |||||||
FPFNA GFPFNA BFPFNA SFPFNA CFPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | 1 | M4 | 225 | 6 | |
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | M5 | 461 | 7.5 | |||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | M6 | 784 | 9 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 | |
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | 2 | M10 | 3783 | 15 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | M12 | 6605 | 18 | ||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | 3 | M16 | 16366 | 24 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | M20 | 32928 | 30 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | ML Incrément de 1mm | C | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ||
Type | D | Tolérance g6 dim. D | |||||||
FPFNLA GFPFNLA SFPFNLA CFPFNLA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | 3~9 | 0.5 | M3 | 98 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | 4~12 | 1 | M4 | 225 | |
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | 5~15 | M5 | 461 | |||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | 6~18 | M6 | 784 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | 8~24 | 1.5 | M8 | 1911 | |
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | 10~30 | 2 | M10 | 3783 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | 12~30 | M12 | 6605 | ||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | 16~40 | 3 | M16 | 16366 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | 20~40 | M20 | 32928 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JPFNB3-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Longueur de filetage ML (mm) | Type à dimension configurable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | Dimension P fixe |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Non fourni | Forme du côté montage | Fileté | Tolérance de D.E. du côté positionnement | h6 |
Diam. extérieur côté montage Tolérance | g6 |
Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de positionnement / rond / tête plate chanfreinée / filetage extérieur, le numéro d'article est le suivant: JPFNB3-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JPFNB3-4.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Type en acier inoxydable
Type
Traitement de surface
Traitement thermique
Type en acier
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Longueur de filetage ML(mm)
Type à dimension configurable
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CJPFNB4-5 |
CJPFNB4-6 |
CJPFNB4-8 |
JPFNB3-5 |
JPFNB3-6 |
JPFNB4-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Longueur de filetage ML (mm) | Type à dimension configurable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | Dimension P fixe | |
20.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | Dimension P fixe | |
20.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | Dimension P fixe | |
9.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | Dimension P fixe | |
9.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | Dimension P fixe | |
10.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | Dimension P fixe |