Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence | - | A |
KKB15 KKBE15 | - | 1 |
Référence | P | B | H | Q | F | Prix unitaire | |
Type | L | KKB | |||||
KKB | 15 | 20 | 2 | 50 | 36 | 22 | |
20 | |||||||
25 |
Référence | Sélection A | P | B | H | Q | F | Prix unitaire | |
Type | L | KKBE | ||||||
KKBE | 15 | 1 1.5 2 | 20 | 2 | 50 | 36 | 22 | |
20 | ||||||||
25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KKB15 |
KKB20 |
KKB25 |
KKBE15-[1,1.5,2] |
KKBE20-[1,1.5,2] |
KKBE25-[1,1.5,2] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale L (mm) | Trous de positionnement de capteur | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Sans trou | - | |
71.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Sans trou | - | |
73.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Sans trou | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | Type à trous | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 20 | Type à trous | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 25 | Type à trous | 1 ~ 2 |
Loading...
Forme de base | À embase | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Non fourni | Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Traitement de surface | Non fourni |
Traitement thermique | Non fourni | Matériau | Acier | Type en acier | EN 1.2510 Equiv. |
Section de positionnement, diam. externe P(Ø) | 20 | Forme de l'embase | Compact |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Trous de positionnement de capteur
A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles