Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Type | ||
A épaulement | Contre-alésée | Taraudé | ||
EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | IPMA | IPZA | IPTA |
EN 1.4301 équiv. | - | SIPMA | SIPZA | SIPTA |
Référence | - | P | - | L | - | B |
IPMA8 | - | P13.0 | - | L9.0 | - | B1.5 |
Référence | - | D | - | L |
IPZA4 | - | D17.0 | - | L7.0 |
Référence | Incrément de 0.1mm | Prix unitaire | |||
Type | M | D | L | IPTA | SIPTA |
IPTA SIPTA | 3 | 10.0~20.0 | 3.0~30.0 | ||
4 | 10.0~32.0 | ||||
5 | 12.0~32.0 |
Référence | Incrément de 0.1mm | Prix unitaire | ||||
Type | D | P | L | B | IPMA | SIPMA |
IPMA SIPMA | 5 | 6.0~15.0 | 5.0~10.0 | 1.0~10.0 | ||
6 | 7.0~20.0 | |||||
8 | 10.0~20.0 | |||||
10 | 12.0~25.0 | |||||
12 | 16.0~32.0 |
Référence | Incrément de 0.1mm | d1 | d2 | H | Prix unitaire | |||
Type | N° | D | L | IPZA | SIPZA | |||
IPZA SIPZA | 3 | 10.0~15.0 | 5.0~30.0 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | ||
4 | 10.0~32.0 | 6.0~30.0 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||
5 | 12.0~32.0 | 7.0~30.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
IPMA5-P[6-15/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
IPMA6-P[7-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
IPMA8-P[10-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
IPMA10-P[12-25/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
IPMA12-P[16-32/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
IPTA3-D[10-20/0.1]-L[3-30/0.1] |
IPTA4-D[10-32/0.1]-L[3-30/0.1] |
IPTA5-D[12-32/0.1]-L[3-30/0.1] |
IPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1] |
IPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1] |
IPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1] |
SIPMA5-P[6-15/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
SIPMA6-P[7-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
SIPMA8-P[10-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
SIPMA10-P[12-25/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
SIPMA12-P[16-32/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
SIPTA3-D[10-20/0.1]-L[3-30/0.1] |
SIPTA4-D[10-32/0.1]-L[3-30/0.1] |
SIPTA5-D[12-32/0.1]-L[3-30/0.1] |
SIPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1] |
SIPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1] |
SIPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de base | Style d'entrée | Forme du côté montage | Traitement de surface | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Diam. de vis M (mm) | No.(d1) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Grande tête | Non fourni | Droit (ajustement forcé) | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 15 | 5 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Grande tête | Non fourni | Droit (ajustement forcé) | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 7 ~ 20 | 6 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Grande tête | Non fourni | Droit (ajustement forcé) | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 20 | 8 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Grande tête | Non fourni | Droit (ajustement forcé) | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 25 | 10 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Grande tête | Non fourni | Droit (ajustement forcé) | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 ~ 32 | 12 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Montage par vis | Non fourni | Taraudée | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | - | - | g6 | 3 | - | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Montage par vis | Non fourni | Taraudée | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | - | - | g6 | 4 | - | - | 10 ~ 32 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Montage par vis | Non fourni | Taraudée | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | - | - | g6 | 5 | - | - | 12 ~ 32 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Montage par vis | Montage par vis | Droit (ajustement forcé) | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | - | - | g6 | - | 3 (3.5) | - | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Montage par vis | Montage par vis | Droit (ajustement forcé) | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | - | - | g6 | - | 4 (4.5) | - | 10 ~ 32 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Montage par vis | Montage par vis | Droit (ajustement forcé) | Placage autocatalytique au nickel | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | - | - | g6 | - | 5 (5.5) | - | 12 ~ 32 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Non fourni | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 6 ~ 15 | 5 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Non fourni | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 7 ~ 20 | 6 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Non fourni | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 10 ~ 20 | 8 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Non fourni | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 12 ~ 25 | 10 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Grande tête | Non fourni | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 16 ~ 32 | 12 | m6 | - | - | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Montage par vis | Non fourni | Taraudée | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | - | - | g6 | 3 | - | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Montage par vis | Non fourni | Taraudée | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | - | - | g6 | 4 | - | - | 10 ~ 32 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Montage par vis | Non fourni | Taraudée | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | - | - | g6 | 5 | - | - | 12 ~ 32 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Montage par vis | Montage par vis | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | - | - | g6 | - | 3 (3.5) | - | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Montage par vis | Montage par vis | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | - | - | g6 | - | 4 (4.5) | - | 10 ~ 32 | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Montage par vis | Montage par vis | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | - | - | g6 | - | 5 (5.5) | - | 12 ~ 32 | 7 ~ 30 |
Loading...
Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Plate | Traitement thermique | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance de D.E. du côté positionnement | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de base
Style d'entrée
Forme du côté montage
Traitement de surface
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Diam. de vis M(mm)
No.(d1)
B(mm)
D(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles