Roulements rigides à billes / une rangée / bague extérieure avec circlips / ZZ rondelles / NR / inox / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

à gorge profonde / double flasque, bague de retenue avec embase:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.3505 équiv.
Précision du roulement : JIS B 1514 Niveau 0

Spécifications

Référence pièce
B6900ZZNR


Référence piècedDBr
(min.)
r1
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min (référence)
Dim. de la bague de retenueDimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique) kNCor (statique) kND1
(max.)
f
(max.)
Dsdh (max.)R (max.)Dx (min)Cy (max)Cz (min)
(min.)(max.)
B6900ZZNR102260.30.32.71.273100024.80.71213200.325.51.50.710 
B6000ZZNR2684.551.962800028.70.841213.52429.41.90.919 
B6200ZZNR3090.60.65.12.392400034.71.121416260.635.52.91.232 
B6300ZZNR35110.60.58.13.452200039.716.53140.52.952 
B6901ZZNR122460.30.32.891.462800026.80.715220.327.51.50.711 
B6001ZZNR2885.12.372400030.70.84162631.51.90.921 
B6201ZZNR32100.60.66.83.052200036.71.121617280.637.52.91.237 
B6301ZZNR371210.59.74.22000041.31.121718321422.960 
B6902ZZNR152870.30.34.352.262300030.80.85260.331.51.90.916 
B6002ZZNR3295.62.832100036.71.12193037.52.91.231 
B6202ZZNR35110.60.67.653.752000039.71.121920310.640.545 
B6302ZZNR421310.511.45.451700046.31.122022.53714783 
B6903ZZNR173070.30.34.62.552100032.80.851920280.333.51.90.917 
B6003ZZNR351063.251900039.71.1221330.340.52.91.241 
B6203ZZNR40120.60.69.554.81700044.62122360.645.565 
B6303ZZNR471410.513.66.651500052.72225.542153.53.3113 
B6904ZZNR203790.30.36.43.71800039.80.8524350.340.52.30.938 
B6004ZZNR42120.60.69.451600046.31.122425380.6472.91.267 
B6204ZZNR47141112.86.61400052.7252742153.53.3104 
B6304ZZNR52151.10.515.97.91400057.926.52845.558.5145 
B6905ZZNR254290.30.37.054.551500044.80.852729400.345.52.30.944 
B6005ZZNR47120.60.610.15.851400052.71.122930430.653.52.91.280 
B6205ZZNR521511147.851300057.9303247158.53.3133 
B6305ZZNR62171.10.520.611.21100067.71.731.53655.568.54.61.7235 
B6906ZZNR304790.30.37.2551400049.80.853234450.350.52.30.952 
B6006ZZNR55131113.28.31200060.71.12353750161.52.91.2116 
B6206ZZNR621619.511.31100067.71.7395768.54.61.7199 
B6306ZZNR72191.10.526.715950078.636.542.565.580345 
B6907ZZNR3555100.610.67.251200057.80.853939510.658.52.30.975 
B6007ZZNR621411610.31000067.71.74041.557168.53.41.7151 
B6207ZZNR72171.125.715.3950078.641.544.565.5804.6284 
B6908ZZNR4062120.613.7101100064.80.854446580.665.52.30.9112 
B6008ZZNR6815116.811.5920074.61.74547.5631763.81.7190 
B6208ZZNR80181.129.117.9850086.646.550.573.5884.6366 
B6009ZZNR457516120.915.2900081.65053.570833.8241 
B6209ZZNR85191.131.520.4750091.651.555.578.5934.6420 
B6010ZZNR508016121.816.6850086.65558.575883.8261 
B6210ZZNR90201.13523.2710096.52.4656.56083.5985.42.5459 
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
B6000ZZNR
B6001ZZNR
B6002ZZNR
B6003ZZNR
B6004ZZNR
B6005ZZNR
B6006ZZNR
B6007ZZNR
B6008ZZNR
B6009ZZNR
B6010ZZNR
B6200ZZNR
B6201ZZNR
B6202ZZNR
B6203ZZNR
B6204ZZNR
B6205ZZNR
B6206ZZNR
B6207ZZNR
B6208ZZNR
B6209ZZNR
B6210ZZNR
B6300ZZNR
B6301ZZNR
B6302ZZNR
B6303ZZNR
B6304ZZNR
B6305ZZNR
B6306ZZNR
B6900ZZNR
B6901ZZNR
B6902ZZNR
B6903ZZNR
B6904ZZNR
B6905ZZNR
B6906ZZNR
B6907ZZNR
B6908ZZNR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

4.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10102684550280001960

4.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10122885100240002370

4.78 €

1 Disponible 5 jours 10153295600210002830

5.17 €

1 Disponible 5 jours 101735106000190003250

5.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

102042129400160005000

5.92 €

1 Disponible 5 jours 1025471210100140005850

7.31 €

1 Disponible 5 jours 1030551313200120008300

8.06 €

1 Disponible 5 jours 10356214160001000010300

10.33 €

1 Disponible 5 jours 1040681516800920011500

13.35 €

1 Disponible 5 jours 1045751620900900015200

15.61 €

1 Disponible 5 jours 1050801621800850016600

3.53 €

1 Disponible 5 jours 10103095100240002390

3.78 €

1 Disponible 5 jours 101232106800220003050

4.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

101535117650200003750

5.04 €

1 Disponible 5 jours 101740129550170004800

5.55 €

1 Disponible 5 jours 1020471412800140006600

6.55 €

1 Disponible 5 jours 1025521514000130007850

8.44 €

1 Disponible 5 jours 10306216195001100011300

10.07 €

1 Disponible 5 jours 1035721725700950015300

12.98 €

1 Disponible 5 jours 1040801829100850017900

16.00 €

1 Disponible 5 jours 1045851931500750020400

18.40 €

1 Disponible 5 jours 1050902035000710023200

4.27 €

1 Disponible 5 jours 101035118100220003450

4.54 €

1 Disponible 5 jours 101237129700200004200

5.73 €

1 Disponible 5 jours 1015421311400170005450

5.65 €

1 Disponible 5 jours 1017471413600150006650

6.55 €

1 Disponible 5 jours 1020521515900140007900

8.31 €

1 Disponible 5 jours 10256217206001100011200

10.83 €

1 Disponible 5 jours 1030721926700950015000

6.93 €

1 Disponible 5 jours 10102262700310001270

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10122462890280001460

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10152874350230002260

8.18 €

1 Disponible 5 jours 10173074600210002550

8.44 €

1 Disponible 5 jours 10203796400180003700

9.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10254297050150004550

11.71 €

1 Disponible 5 jours 10304797250140005000

9.83 €

1 Disponible 5 jours 1035551010600120007250

11.21 €

1 Disponible 5 jours 10406212137001100010000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe A bague de retenue Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Produits complémentaires

Assistance technique