Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Normal | Fin | ||
PAFNB | PAFSB | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
PAFNE | - | Placage autocatalytique au nickel | |
PAFNS | PAFSS | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
PAFNB4 PABNE6 | - - | 15 30 |
Référence pièce | Sélection L | L1 | MxPas | d1 | d2 | t | B | (C) | Prix unitaire | |||||||||||
Type | M | Normal | Fin | PAFNB, PAFSB | PAFNE | PAFNS, PAFSS | ||||||||||||||
(normal) PAFNB PAFNE PAFNS | (fin) PAFSB PAFSS Le filetage fin n'est pas disponible pour M3. | 3 | 10 | 15 | 20 | 4 | 3x0.5 | - | 6.5 | 3.5 | 3 | 13 | 15 | |||||||
4 | 15 | 20 | 25 | 5 | 4x0.7 | 4x0.5 | 8 | 4.5 | 3 | 14 | 16.2 | |||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 6 | 5x0.8 | 5x0.5 | 9.5 | 5.5 | 5 | 17 | 19.6 | ||||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 7 | 6x1.0 | 6x0.75 | 11 | 6.5 | 5 | 19 | 21.9 | ||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 9 | 8x1.25 | 8x0.75 | 14 | 8.5 | 5 | 24 | 27.7 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 10x1.5 | 10x1.0 | 17 | 10.5 | 5 | 30 | 34.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PAFNB3-[10,15,20] |
PAFNB4-[15,20,25] |
PAFNB5-[15,20,25,30] |
PAFNB6-[20,25,30,35] |
PAFNB8-[20,25,30,35] |
PAFNB10-[25,30,35,40] |
PAFNE3-[10,15,20] |
PAFNE4-[15,20,25] |
PAFNE5-[15,20,25,30] |
PAFNE6-[20,25,30,35] |
PAFNE8-[20,25,30,35] |
PAFNE10-[25,30,35,40] |
PAFNS3-[10,15,20] |
PAFNS4-[15,20,25] |
PAFNS5-[15,20,25,30] |
PAFNS6-[20,25,30,35] |
PAFNS8-[20,25,30,35] |
PAFNS10-[25,30,35,40] |
PAFSB4-[15,20,25] |
PAFSB5-[15,20,25,30] |
PAFSB6-[20,25,30,35] |
PAFSB8-[20,25,30,35] |
PAFSB10-[25,30,35,40] |
PAFSS4-[15,20,25] |
PAFSS5-[15,20,25,30] |
PAFSS6-[20,25,30,35] |
PAFSS8-[20,25,30,35] |
PAFSS10-[25,30,35,40] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Diam. filetage M | Pas du filetage (mm) | Longueur de vis L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | 0.5 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 0.7 (normal) | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 0.8 (normal) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 1.0 (normal) | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 1.25 (normal) | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.5 (normal) | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | 0.5 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 0.7 (normal) | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 0.8 (normal) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 1.0 (normal) | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 1.25 (normal) | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 1.5 (normal) | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 3 | 0.5 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 4 | 0.7 (normal) | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 5 | 0.8 (normal) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 6 | 1.0 (normal) | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 8 | 1.25 (normal) | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 10 | 1.5 (normal) | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 0.5 (fin) | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 0.5 (fin) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 0.75 (fin) | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 0.75 (fin) | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.0 (fin) | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 4 | 0.5 (fin) | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 5 | 0.5 (fin) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 6 | 0.75 (fin) | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 8 | 0.75 (fin) | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | 10 | 1.0 (fin) | 25 ~ 40 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Diam. filetage M
Pas du filetage(mm)
Longueur de vis L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles