Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Normal | Fin | ||
TABB | - | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
TABE | TABSE | Placage autocatalytique au nickel | |
TABS | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H |
TSBB3 TABSE5 | - - | 7 10 |
Référence pièce | H Incrément de 1mm | H1 | T | MxPas | L | P1 | d1 | ℓ 1 | N | Prix unitaire | ||||||
Type | M | Normal | Fin | Normal | Fin | |||||||||||
TABB | TABE | TABS | TABSE | |||||||||||||
(normal) TABB TABE TABS | (fin) TABSE | 3 | 5~20 | 3 | 10 | 3x0.5 | 3x0.35 | 20 | 13 | 6 | 3.5 | M4 | ||||
4 | 5~20 | 4 | 4x0.7 | 4x0.5 | ||||||||||||
5 | 5~20 | 5x0.8 | 5x0.5 | 30 | 19 | 8 | 4.5 | M5 | ||||||||
6 | 5~20 | 5 | 6x1.0 | 6x0.75 | ||||||||||||
8 | 6~20 | 6 | 8x1.25 | 8x0.75 | ||||||||||||
10 | 7~20 | 7 | 12 | 10x1.5 | 10x1.0 | 40 | 25.2 | 9.5 | 5.5 | M6 | ||||||
12 | 8~20 | 8 | 12x1.75 | 12x1.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TABB3-[5-20/1] |
TABB4-[5-20/1] |
TABB5-[5-20/1] |
TABB6-[5-20/1] |
TABB8-[6-20/1] |
TABB10-[7-20/1] |
TABB12-[8-20/1] |
TABE3-[5-20/1] |
TABE4-[5-20/1] |
TABE5-[5-20/1] |
TABE6-[5-20/1] |
TABE8-[6-20/1] |
TABE10-[7-20/1] |
TABE12-[8-20/1] |
TABS3-[5-20/1] |
TABS4-[5-20/1] |
TABS5-[5-20/1] |
TABS6-[5-20/1] |
TABS8-[6-20/1] |
TABS10-[7-20/1] |
TABS12-[8-20/1] |
TABSE3-[5-20/1] |
TABSE4-[5-20/1] |
TABSE5-[5-20/1] |
TABSE6-[5-20/1] |
TABSE8-[6-20/1] |
TABSE10-[7-20/1] |
TABSE12-[8-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Diam. filetage M | Pas du filetage (mm) | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | 0.5 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 0.7 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 0.8 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 1.0 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 1.25 (normal) | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.5 (normal) | 7 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 1.75 (normal) | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | 0.5 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 0.7 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 0.8 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 1.0 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 1.25 (normal) | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 1.5 (normal) | 7 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 1.75 (normal) | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 3 | 0.5 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 0.7 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 0.8 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 1.0 (normal) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 1.25 (normal) | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 1.5 (normal) | 7 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 1.75 (normal) | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | 0.35 (fin) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 0.5 (fin) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 0.5 (fin) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 0.75 (fin) | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 0.75 (fin) | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 1.0 (fin) | 7 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 1.0 (fin) | 8 ~ 20 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Diam. filetage M
Pas du filetage(mm)
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles