Raccords en résine fluorée - Robinet à 2 voies

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords en résine fluorée - Robinet à 2 voies:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
FBT8
Référence pièceACDEPrix unitaireRemise sur volume
TypeD.E. du tube utilisable (mm)
1 pièce2~5
FBT4471174  
65314104  
86118124  
106721164  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FBT4
FBT6
FBT8
FBT10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube applicable
(φ)

148.73 €

1 Disponible 5 jours 104

157.43 €

1 Disponible 5 jours 106

166.24 €

1 Disponible 5 jours 108

174.94 €

1 Disponible 5 jours 1010

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■ Spécifications
Fluide utilisableEau extra-pure, acide, alcali, solvant organique
Plage de températures de fonctionnementTempérature de la pièce
Pression de fonctionnement max.0.2MPa
Matériau utilisablePTFE, ECTFE, Caoutchouc fluoré
■Caractéristiques
• Excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
• Sa taille compacte permet de l'utiliser dans des espaces restreints.

Informations de base

Type Robinet à 2 voies

Produits complémentaires

Assistance technique