Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
PPSCN4 PPSCY6 | - - | 1 1 |
Référence pièce | Nominal | A | B | L | P | C | E | Diamètre entre H | Taille du filetage M | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||||||
PPSCE | 4 | 1 | 8 | 23.3 | 24.3 | 10 | 15 | 17 | 10 | R1 / 8 | 4.1 | 12 | ||
6 | 1 | 8 | 26 | 28.5 | 13 | 17.1 | 20.3 | 12 | R1 / 8 | 10 | 15.5 | |||
2 | 11 | 29 | 29.5 | 14 | R1 / 4 | 23 | ||||||||
8 | 1 | 8 | 26.3 | 29.8 | 15 | 18.4 | 22.4 | 14 | R1 / 8 | 16.5 | 19.5 | |||
2 | 11 | 29.3 | 30.8 | R1 / 4 | 25 | |||||||||
3 | 12 | 31.1 | 32.3 | 17 | R3 / 8 | 37.5 | ||||||||
10 | 2 | 11 | 36 | 38.7 | 17.5 | 20.4 | 25.4 | 17 | R1 / 4 | 30 | 36.5 | |||
3 | 12 | 37 | 39.4 | R3 / 8 | 44 | |||||||||
12 | 3 | 12 | 39 | 43.2 | 21 | 23.1 | 28.6 | 21 | R3 / 8 | 47 | 54.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PPSCE4-1 |
PPSCE6-1 |
PPSCE6-2 |
PPSCE8-1 |
PPSCE8-2 |
PPSCE8-3 |
PPSCE10-2 |
PPSCE10-3 |
PPSCE12-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 1 (R1/8) | |
13.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 1 (R1/8) | |
14.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
15.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1 (R1/8) | |
15.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
15.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
17.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
17.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
22.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 3(R3/8) |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Montage par vis, raccordement | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polypropylène | Application | Propre | Matériau du filetage | EN 1.4301 Equiv. |
Matériau du joint | Caoutchouc éthylène propylène (EPDM) | Montage par vis, raccordement | T | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles