Accouplements à simple pression - Air comprimé, mini-raccords de connecteur - Coude à 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Air comprimé, mini-raccords de connecteur - Coude à 90°:Affichage d'image associés
Matériau : Polypropylène

Spécifications

Référence pièce-Nominal
JCNL1.8-M5
Référence pièceNominalABCMéplats HTaille du filetage (MxPas)Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 4 pièce(s)5~10
JELL1.8M38.51165.5M3x0.50.834.0
M58.511.567M5x0.80.834.8
18.515610R1 / 80.78.6

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JELL1.8-1
JELL1.8-M3
JELL1.8-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de connexion nominal

7.31 €

1 11 jours 1 (R1/8)

10.07 €

1 5 jours M3

7.81 €

1 11 jours M5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Accouplements à simple pression
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*-10~60°C
Plage de pression de fonctionnement-100kPa~0.8MPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Polypropylène Application Standard, Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Montage par vis, sens Coude Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::60
D.E. du tube D (D1)(Ø) 1.8

Produits complémentaires

Assistance technique