Plaques en feutre / PES, PA, WO (PET) / couche adhésive

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de feutre - Polyester:Affichage d'image associés
Sans adhésifAdhésif MatériauDensité (g/cm3)CouleurTempérature admissible
FELPFELPAFeutre de polyester0.2 (0.18 pour 5.5mm)Blanc0 ~ 120°C
FELPETFELPETAFeutre de polyester (avec liant)0.32Gris0 ~ 80°C
FELHFELHAFeutre de polyamide0.2 (0.27 pour 1mm)Blanc-50 ~ 250°C
FELWLFELWLAFeutre de laine de mouton (rayonne à liant PET)0.25Ivoire-10 ~ 60°C
FELWFELWAFeutre de laine de mouton0.6
Épaisseur de l'adhésif : 0.06 ~ 0.10mm.

Spécifications

Référence pièce-A-B
FELP3-500-350
Référence pièceSélection
T
Incrément de 10 mm
AB
FELP
FELPA
1
3
5.5
20~100020~950
FELPET
FELPETA
520~50020~500
FELH
FELHA
1
4
6
FELWL
FELWLA
2
5
10
FELW
FELWA

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FELH1-[20-500/10]-[20-500/10]
FELH4-[20-500/10]-[20-500/10]
FELH6-[20-500/10]-[20-500/10]
FELHA1-[20-500/10]-[20-500/10]
FELHA4-[20-500/10]-[20-500/10]
FELHA6-[20-500/10]-[20-500/10]
FELP1-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELP3-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELP5.5-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPA1-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPA3-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPA5.5-[20-1000/10]-[20-950/10]
FELPET5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELPETA5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELW2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELW5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELW10-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWA2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWA5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWA10-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWL2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWL5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWL10-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWLA2-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWLA5-[20-500/10]-[20-500/10]
FELWLA10-[20-500/10]-[20-500/10]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAvec ou sans adhésif Épaisseur T
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur B
(mm)
Caractéristiques

-

1 7 jours 10Sans adhésif120 ~ 50020 ~ 500Feutre de polyamide

-

1 7 jours 10Sans adhésif420 ~ 50020 ~ 500Feutre de polyamide

-

1 7 jours 10Sans adhésif620 ~ 50020 ~ 500Feutre de polyamide

-

1 7 jours 10Avec adhésif120 ~ 50020 ~ 500Feutre de polyamide

-

1 7 jours 10Avec adhésif420 ~ 50020 ~ 500Feutre de polyamide

-

1 7 jours 10Avec adhésif620 ~ 50020 ~ 500Feutre de polyamide

-

1 7 jours 10Sans adhésif120 ~ 100020 ~ 950Feutre de polyester

-

1 7 jours 10Sans adhésif320 ~ 100020 ~ 950Feutre de polyester

-

1 7 jours 10Sans adhésif5.520 ~ 100020 ~ 950Feutre de polyester

-

1 7 jours 10Avec adhésif120 ~ 100020 ~ 950Feutre de polyester

-

1 7 jours 10Avec adhésif320 ~ 100020 ~ 950Feutre de polyester

-

1 7 jours 10Avec adhésif5.520 ~ 100020 ~ 950Feutre de polyester

-

1 7 jours 10Sans adhésif520 ~ 50020 ~ 500Feutre de polyester (avec liant)

-

1 7 jours 10Avec adhésif520 ~ 50020 ~ 500Feutre de polyester (avec liant)

-

1 7 jours 10Sans adhésif220 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton

-

1 7 jours 10Sans adhésif520 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton

-

1 7 jours 10Sans adhésif1020 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton

-

1 7 jours 10Avec adhésif220 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton

-

1 7 jours 10Avec adhésif520 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton

-

1 7 jours 10Avec adhésif1020 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton

-

1 7 jours 10Sans adhésif220 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton (rayonne à liant PET)

-

1 7 jours 10Sans adhésif520 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton (rayonne à liant PET)

-

1 7 jours 10Sans adhésif1020 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton (rayonne à liant PET)

-

1 7 jours 10Avec adhésif220 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton (rayonne à liant PET)

-

1 7 jours 10Avec adhésif520 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton (rayonne à liant PET)

-

1 7 jours 10Avec adhésif1020 ~ 50020 ~ 500Feutre de laine de mouton (rayonne à liant PET)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Feutre Usinage des trous Pas de modification du perçage

Produits complémentaires

Assistance technique