Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diam. du rouleau | Pas de rouleau | Rouleau (HRO28, HRO38) | Roulement | Châssis | |||||
P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | |
28mm | ROCOM | ROCOG | - | - | Acier | Galvanisé à chaud | Acier | Acier | Galfan (zinc-aluminium) ou équivalent |
38mm | - | ROCOE | ROCOH | ROCOJ |
Diam. du rouleau | Pas de rouleau | Goupille R | Support d'accouplement du cadre | Vis, écrou | ||||||
P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | |
28mm | ROCOM | ROCOG | - | - | Acier | Galvanisation au zinc | Acier | Galvanisation au zinc | Acier | Galvanisation au zinc |
38mm | - | ROCOE | ROCOH | ROCOJ |
Référence pièce | - | W |
ROCOM20 ROCOG16 ROCOE8 ROCOJ6 | - - - - | 413 213 313 113 |
Référence pièce | (L) | Prix unitaire | |||||||||||
Type | Nombre de rouleaux | ROCOM P=30 | ROCOG P=50 | ROCOM (P=30) | ROCOG (P=50) | ||||||||
W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | ||||
ROCOM ROCOG | 7 | (230) | (350) | ||||||||||
8 | (260) | (400) | |||||||||||
9 | (290) | (450) | |||||||||||
10 | (300) | (500) | |||||||||||
11 | (330) | (550) | |||||||||||
12 | (360) | (600) | |||||||||||
13 | (390) | (650) | |||||||||||
14 | (430) | (700) | |||||||||||
15 | (460) | (750) | |||||||||||
16 | (490) | (800) | |||||||||||
17 | (530) | (850) | |||||||||||
18 | (560) | (900) | |||||||||||
19 | (590) | (950) | |||||||||||
20 | (600) | - | - | - | - | - | - | ||||||
21 | (630) | - | - | - | - | - | - | ||||||
22 | (660) | - | - | - | - | - | - | ||||||
23 | (690) | - | - | - | - | - | - | ||||||
24 | (730) | - | - | - | - | - | - | ||||||
25 | (760) | - | - | - | - | - | - | ||||||
26 | (790) | - | - | - | - | - | - | ||||||
27 | (830) | - | - | - | - | - | - | ||||||
28 | (860) | - | - | - | - | - | - | ||||||
29 | (890) | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | (900) | - | - | - | - | - | - | ||||||
31 | (930) | - | - | - | - | - | - | ||||||
32 | (960) | - | - | - | - | - | - |
Référence pièce | (L) | Prix unitaire 1 ~ 5 pc(s). | |||||||||||||||||
Type | Nombre de rouleaux | ROCOE P=50 | ROCOH P=75 | ROCOJ P=100 | ROCOE (P=50) | ROCOH (P=75) | ROCOJ (P=100) | ||||||||||||
W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | |||||
ROCOE ROCOH ROCOJ | 4 | (200) | (300) | (350) | |||||||||||||||
5 | (250) | (375) | (450) | ||||||||||||||||
6 | (300) | (475) | (550) | ||||||||||||||||
7 | (350) | (500) | (650) | ||||||||||||||||
8 | (400) | (575) | (750) | ||||||||||||||||
9 | (450) | (675) | (850) | ||||||||||||||||
10 | (500) | (775) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | (550) | (800) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
12 | (600) | (875) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
13 | (650) | (975) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
14 | (700) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | (750) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
16 | (800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17 | (850) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | (900) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
19 | (950) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type | Nombre de supports montables(G) | ||||
2 pcs (G2) | 4 pcs (G4) | 6 pcs (G6) | 8 pcs (G8) | 10 pcs (G10) | |
ROCOE | L300~ | L350~ | L400~ | L450~ | L500~ |
ROCOH | L300~ | L375~ | L475~ | L500~ | L575~ |
ROCOJ | L350~ | L450~ | L550~ | L650~ | L750~ |
ROCOM | L260~ | L300~ | L360~ | L430~ | L490~ |
ROCOG | L350~ | L350~ | L400~ | L450~ | L500~ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ROCOE4-113 |
ROCOE4-213 |
ROCOE4-313 |
ROCOE4-413 |
ROCOE4-513 |
ROCOE5-113 |
ROCOE5-213 |
ROCOE5-313 |
ROCOE5-413 |
ROCOE5-513 |
ROCOE6-113 |
ROCOE6-213 |
ROCOE6-313 |
ROCOE6-413 |
ROCOE6-513 |
ROCOE7-113 |
ROCOE7-213 |
ROCOE7-313 |
ROCOE7-413 |
ROCOE7-513 |
ROCOE8-113 |
ROCOE8-213 |
ROCOE8-313 |
ROCOE8-413 |
ROCOE8-513 |
ROCOE9-113 |
ROCOE9-213 |
ROCOE9-313 |
ROCOE9-413 |
ROCOE9-513 |
ROCOE10-113 |
ROCOE10-213 |
ROCOE10-313 |
ROCOE10-413 |
ROCOE10-513 |
ROCOE11-113 |
ROCOE11-213 |
ROCOE11-313 |
ROCOE11-413 |
ROCOE11-513 |
ROCOE12-113 |
ROCOE12-213 |
ROCOE12-313 |
ROCOE12-413 |
ROCOE12-513 |
ROCOE13-113 |
ROCOE13-213 |
ROCOE13-313 |
ROCOE13-413 |
ROCOE13-513 |
ROCOE14-113 |
ROCOE14-213 |
ROCOE14-313 |
ROCOE14-413 |
ROCOE14-513 |
ROCOE15-113 |
ROCOE15-213 |
ROCOE15-313 |
ROCOE15-413 |
ROCOE15-513 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du rouleau (Ø) | Largeur du rouleau W (mm) | Pas de rouleau (P) (mm) | Hauteur de la forme extérieure H (mm) | Résistance du rouleau (N/pc) | Longueur du convoyeur L (mm) | Nombre de rouleaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.37 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 200 | 4 | ||
89.28 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 200 | 4 | ||
98.45 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 200 | 4 | ||
108.49 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 200 | 4 | ||
117.54 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 200 | 4 | ||
91.40 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 250 | 5 | ||
101.42 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 250 | 5 | ||
112.02 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 250 | 5 | ||
123.47 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 250 | 5 | ||
133.63 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 250 | 5 | ||
102.56 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 300 | 6 | ||
113.57 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 300 | 6 | ||
125.44 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 300 | 6 | ||
138.29 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 300 | 6 | ||
149.74 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 300 | 6 | ||
113.57 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 350 | 7 | ||
125.85 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 350 | 7 | ||
139.01 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 350 | 7 | ||
153.13 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 350 | 7 | ||
165.86 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 350 | 7 | ||
124.60 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 400 | 8 | ||
138.01 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 400 | 8 | ||
152.56 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 400 | 8 | ||
168.10 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 400 | 8 | ||
181.95 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 400 | 8 | ||
135.75 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 450 | 9 | ||
150.16 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 450 | 9 | ||
165.97 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 450 | 9 | ||
182.93 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 450 | 9 | ||
197.91 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 450 | 9 | ||
146.77 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 500 | 10 | ||
162.45 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 500 | 10 | ||
179.55 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 500 | 10 | ||
197.77 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 500 | 10 | ||
214.01 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 500 | 10 | ||
157.79 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 550 | 11 | ||
174.60 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 550 | 11 | ||
193.10 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 550 | 11 | ||
212.60 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 550 | 11 | ||
219.24 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 550 | 11 | ||
159.34 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 600 | 12 | ||
176.30 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 600 | 12 | ||
195.09 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 600 | 12 | ||
214.73 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 600 | 12 | ||
234.51 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 600 | 12 | ||
171.35 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 650 | 13 | ||
189.57 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 650 | 13 | ||
209.64 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 650 | 13 | ||
230.97 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 650 | 13 | ||
249.90 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 650 | 13 | ||
181.95 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 700 | 14 | ||
201.17 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 700 | 14 | ||
222.64 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 700 | 14 | ||
245.10 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 700 | 14 | ||
265.15 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 700 | 14 | ||
192.41 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 750 | 15 | ||
212.75 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 750 | 15 | ||
235.48 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 750 | 15 | ||
259.36 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 750 | 15 | ||
280.55 € | 1 | 17 jours | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 750 | 15 |
Loading...
Matériau du rouleau | Acier | Épaisseur du rouleau(mm) | 1.2 | Application | Pour le convoyage des articles légers / Charge moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier |
Traitement de surface du profilé | Placage ZAM | Traitement de surface du rouleau | Chrome trivalent | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau(Ø)
Largeur du rouleau W(mm)
Pas de rouleau (P)(mm)
Hauteur de la forme extérieure H(mm)
Longueur du convoyeur L(mm)
Nombre de rouleaux
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles