Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance D | Matériau | Traitement de surface | |
SFMKRW | h9 (étiré à froid) | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFMKRW | Placage autocatalytique au nickel | |||
SSFMKRW | EN 1.4301 équiv. | - | ||
SFHKRW | h7 (meulé) | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFHKRW | Placage autocatalytique au nickel | |||
SSFHKRW | EN 1.4301 équiv. | - | ||
SFGKRW | g6 (meulé) | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFGKRW | Placage autocatalytique au nickel | |||
SSFGKRW | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | L | M | N | Logement de clavette | Logement de clavette | Logement de clavette | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
KA | - | A | KB | - | B | KC | - | C | |||||||||||
1 logement de clavette 2 logements de clavettes 3 logements de clavettes | SFMKRW10 SFHKRW30 SFGKRW25 | - - - | 325 300 350 | - - - | M4 M10 M8 | - - - | N4 N10 N8 | - - - | KA20 KA20 KA10 | - - - | A50 A50 A60 | - - | KB120 KB90 | - - | B20 B30 | - | KC210 | - | C30 |
Référence pièce | L Incrément de 0,1 mm | M (normal) /· N (normal) Sélection | Logement de clavette | Logement de clavette | Logement de clavette | ||||||||||||
Type | Dh9 | KA, A | KB, B | KC, C | |||||||||||||
Tolérance | Incrément de 1mm | ||||||||||||||||
SFMKRW PSFMKRW SSFMKRW (D6 n'est pas disponible pour SSFMKRW.) | 6 | 0 -0.030 | 20.0~300.0 | (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 | |||||||||
8 | 0 -0.036 | 20.0~400.0 | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 20.0~500.0 | 4 | (5) | (6) | |||||||||||||
12 | 0 -0.043 | 30.0~600.0 | 5 | (6) | (8) | ||||||||||||
15 | 30.0~700.0 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
20 | 0 -0.052 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
25 | 50.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
30 | 60.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
35 | 0 -0.062 | 70.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Référence pièce | L Incrément de 0,1 mm | M (normal) /· N (normal) Sélection | Logement de clavette | Logement de clavette | Logement de clavette | ||||||||||||
Type | Dh7 | KA, A | KB, B | KC, C | |||||||||||||
Tolérance | Incrément de 1mm | ||||||||||||||||
SFHKRW PSFHKRW SSFHKRW | 6 | 0 -0.012 | 20.0~300.0 | (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 | |||||||||
8 | 0 -0.015 | 20.0~400.0 | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 20.0~500.0 | 4 | (5) | (6) | |||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 30.0~600.0 | 5 | (6) | (8) | ||||||||||||
15 | 30.0~700.0 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
17 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | |||||||||||
20 | 0 -0.021 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | (16) | |||||||||
25 | 50.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | ||||||||||
30 | 60.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
35 | 0 -0.025 | 70.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
40 | 80.0~800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||
50 | 100.0~800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Référence pièce | L Incrément de 0,1 mm | M (normal) /· N (normal) Sélection | Logement de clavette | Logement de clavette | Logement de clavette | ||||||||||||
Type | Dg6 | KA, A | KB, B | KC, C | |||||||||||||
Tolérance | Incrément de 1mm | ||||||||||||||||
SFGKRW PSFGKRW SSFGKRW (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour le type SSFGKRW.) | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0~300.0 | (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 20.0~400.0 | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 20.0~500.0 | 4 | (5) | (6) | |||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 30.0~600.0 | 5 | (6) | (8) | ||||||||||||
13 | 30.0~600.0 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
15 | 30.0~700.0 | 5 | 6 | (8) | |||||||||||||
16 | 30.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | (10) | ||||||||||||
17 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | |||||||||||
18 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | |||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | (12) | (16) | |||||||||
22 | 40.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | ||||||||||
25 | 50.0~800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | ||||||||||
30 | 60.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 70.0~800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
40 | 80.0~800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||
50 | 100.0~800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | A (mm) | Logement de clavette (1) [KA] (mm) | M (mm) | MD | N (mm) | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | 2.6 ~ 4 | - | 2.6 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | 2.6 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | - | 3 ~ 4 | 2.6 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | 2.6 ~ 6 | - | 2.6 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | 2.6 ~ 6 | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | - | 3 ~ 6 | 2.6 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | - | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | - | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | 4 ~ 8 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | - | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 900 | 5 ~ 100 | 0 ~ 900 | 3 ~ 8 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 900 | 5 ~ 100 | 0 ~ 900 | 3 ~ 8 | - | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 900 | 5 ~ 100 | 0 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 900 | 5 ~ 100 | 0 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | 4 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | 4 ~ 10 | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | - | 4 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 1000 | 5 ~ 100 | 0 ~ 1000 | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 1000 | 5 ~ 100 | 0 ~ 1000 | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 1000 | 5 ~ 100 | 0 ~ 1000 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 1000 | 5 ~ 100 | 0 ~ 1000 | - | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | - | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | - | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | - | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | - | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | - | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | 6 ~ 20 | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | - | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 150 | 0 ~ 1000 | 6 ~ 24 | - | 6 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 150 | 0 ~ 1000 | 6 ~ 24 | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 150 | 0 ~ 1000 | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 150 | 0 ~ 1000 | - | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 80 ~ 1000 | 12 ~ 150 | 0 ~ 1000 | 10 ~ 30 | - | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 80 ~ 1000 | 12 ~ 150 | 0 ~ 1000 | 10 ~ 30 | - | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 80 ~ 1000 | 12 ~ 150 | 0 ~ 1000 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 80 ~ 1000 | 12 ~ 150 | 0 ~ 1000 | - | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 20 |
Loading...
Basic Shape | Droit | End Shape (Left) | Taraudée | End Shape (Right) | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Non trempé | Keyway | Avec rainure |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
A(mm)
Logement de clavette (1) [KA](mm)
M(mm)
MD
N(mm)
ND
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles