Poignées - Avec plaques de montage

Poignées - Avec plaques de montage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées - Avec plaques de montage
  • Poignées - Avec plaques de montage
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées - Avec plaques de montage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Rondelle UWANGRondelle UWANSGFiletage
MatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériau
UWANGEN 1.0715 équiv.Placage au chromeZinc moulé sous pressionPeinture électrostatique (argentée)--SHFBS5-12
EN 1.4301 Équiv. 2 pièces
UWANSGEN 1.4301 équiv.Surface endurcie--EN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
UWASN110
UWANSG200
USAST125
Référence pièceLPL1Charge admissible
(N)
Prix unitaire
TypeUWANGUWANSG
UWANG
(acier)
UWANSG
(acier inoxydable)
80104119.52000  
100124139.5  
110134149.5  
120144159.5  
125149164.5  
160184199.5  
200224239.5  
250274289.5  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWANG80
UWANG100
UWANG110
UWANG120
UWANG125
UWANG160
UWANG200
UWANG250
UWANSG80
UWANSG100
UWANSG110
UWANSG120
UWANSG125
UWANSG160
UWANSG200
UWANSG250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)
Matériau Méthode de finition

7.56 €

1 Disponible 5 jours 1080[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

7.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

7.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10110[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

7.67 €

1 Disponible 5 jours 10120[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

7.67 €

1 Disponible 5 jours 10125[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

8.31 €

1 Disponible 5 jours 10160[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10200[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

10.07 €

1 Disponible 5 jours 10250[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

9.95 €

1 Disponible 5 jours 1080[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

10.07 €

1 Disponible 9 jours 10100[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

10.20 €

1 Disponible 5 jours 10110[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

10.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

10.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10125[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

11.07 €

1 Disponible 5 jours 10160[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

11.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10200[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

12.35 €

1 Disponible 5 jours 10250[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage à barre ronde avec languettes de fixation
Hauteur totale(mm) 42 Fonction supplémentaire Avec rondelle/avec plaque/avec capuchon Méthode de montage Montage extérieur
Épaisseur de la poignée D(mm) 10 Forme de la section transversale de la poignée Barres rondes

Produits complémentaires

Assistance technique