Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface |
Corps principal | Alliage de zinc | Placage nickel |
Plaque du loquet | EN 1.0330 équiv. | Galvanisation au zinc |
Aimant | Ferrite | - |
Référence pièce |
MGCST30 |
Référence pièce | W | L | A | S | Force de rétention (kgf) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | P | 1 à 9 pièce(s) | 10~49 | 50~200 | ||||||
MGCST | 30 | 40 | 20 | 22 | 12 | 3 | 56 | |||
40 | 50 | 27 | 29 | 18 | 7 | 74 | ||||
50 | 60 | 41 | 43 | 27 | 11 | 110 | ||||
70 | 80 | 55 | 60 | 40 | 14 | 140 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MGCST30 |
MGCST40 |
MGCST50 |
MGCST70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force de retenue, force de traction (N) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 29.4 | 40 | |
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 68.6 | 50 | |
6.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 107.8 | 60 | |
8.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 137.2 | 80 |
Loading...
Type | Loquets magnétiques haute résistance | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Largeur(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Surfaçage | Diam. du trou d'installation (d)(mm) | 3.5 | Surface de montage carré de l'aimant | D |
Plaque de retenue | Fourni | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Alliage de zinc |
Traitement de surface du corps principal | Placage nickel | Matériau de la plaque d'attraction | EN 1.0330 Equiv. | Traitement de la surface de la plaque d'attraction | Chrome trivalent |
Matériau de l'aimant | Ferrite | Traitement de surface de l'aimant | Non fourni | Hauteur totale max. en verrouillage(mm) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force de retenue, force de traction(N)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles