Table XY - Pour utilisation symétrique, à rail linéaire, vis d'alimentation, pas 0.5 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DSXYSCG80-AR

Table XY - Pour utilisation symétrique, à rail linéaire, vis d'alimentation, pas 0.5:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
DSXYSGB80-A
DSXYSGB80-AR
Pour l'utilisation symétrique, sélectionner un étage standard (de type A) et un étage inversé (de type AR), respectivement, comme indiqué ci-dessus.
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Capacité de charge
(N)
Configuration des étagesRéf. pièce de référence (page)Prix unitaire
TypeHautBasDSXYSGBDSXYSCG
Bille linéaire noire
Tête de micromètre
DSXYSGB

Bille linéaire
Vis d'alimentation
DSXYSCG
 25-A25x25±3.238.2X□□□-ARX□□□-AXYSGB□-A
(P.1946)

XYSCG□-A
(P.1946)

(Asymétrique)
 25-ARX□□□-AX□□□-AR
 40-A40x40±6.595.2X□□□-ARX□□□-A
 40-ARX□□□-AX□□□-AR
 50-A50x50144.2X□□□-ARX□□□-A-
 50-ARX□□□-AX□□□-AR
 60-A60x60192.1X□□□-ARX□□□-A
 60-ARX□□□-AX□□□-AR
 70-A70x70329.6X□□□-ARX□□□-A-
 70-ARX□□□-AX□□□-AR
 80-A80x80±12.5(*)255.8X□□□-ARX□□□-A
 80-ARX□□□-AX□□□-AR
100-A100x100329.6X□□□-ARX□□□-A-
100-ARX□□□-AX□□□-AR
* La course est de ±6.5mm pour le type à vis d'alimentation.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DSXYSCG80-AR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Inversé Méthode d'alimentation (type à micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)

654.88 €

1 9 jours 1061-9061-90100.1 ou plusJusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel35.1-408080255.8±6.5±6.540400.060.080.06Droit et gauche-Fonctionnement par bouton

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Table XY - Pour utilisation symétrique, à rail linéaire, vis d'alimentation, pas 0.5:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau de la table EN 1.4125 Equiv. Mécanisme de guidage Bille linéaire Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Vous vous trouvez sur la page de Table XY - Pour utilisation symétrique, à rail linéaire, vis d'alimentation, pas 0.5, le numéro d'article est le suivant: DSXYSCG80-AR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DSXYSCG80-AR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
DSXYSCG25-AR
DSXYSCG40-A
DSXYSCG40-AR
DSXYSGB25-A
DSXYSGB25-AR
DSXYSGB40-A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Inversé Méthode d'alimentation (type à micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)

425.67 €

1 9 jours 10≤ 25≤ 2530,1 à 50Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel20.1-25252538.2±3.2±3.2243032.23.00Droit et gauche-Fonctionnement par bouton

458.42 €

1 9 jours 1026-4026-4050,1 à 100Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel30.1-35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63Standard-Fonctionnement par bouton

458.42 €

1 9 jours 1026-4026-4050,1 à 100Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel30.1-35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63Droit et gauche-Fonctionnement par bouton

589.39 €

1 9 jours 10≤ 25≤ 2530,1 à 50Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC20.1-25252538.2±3.2±3.2243032.23.00StandardStandard-

589.39 €

1 9 jours 10≤ 25≤ 2530,1 à 50Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC20.1-25252538.2±3.2±3.2243032.23.00Droit et gaucheStandard-

622.14 €

1 9 jours 1026-4026-4050,1 à 100Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm[EN 1.4125 équiv.] Têtes de micromètrePlacage LTBC30.1-35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63StandardStandard-

Produits complémentaires

Assistance technique