Clapets à billes - Acier inoxydable, PT femelle / PF (G) femelle

Clapets à billes - Acier inoxydable, PT femelle / PF (G) femelle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clapets à billes - Acier inoxydable, PT femelle / PF (G) femelle
  • Clapets à billes - Acier inoxydable, PT femelle / PF (G) femelle
  • Clapets à billes - Acier inoxydable, PT femelle / PF (G) femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clapets à billes - Acier inoxydable, PT femelle/PF(G) femelle:Affichage d'image associés
Type MatériauPression de fonctionnement max.
BSGFCorps principal : EN 1.4408 équiv. Plaque à bille : résine fluoréeEau, huile, air, gaz : 4.12MPa
Vapeur d'eau saturée: 1MPa

Spécifications

Référence pièce
COI-BSRC8A
BSGFB8A
Référence pièceRc (PT)G (PF)LAdSForme AForme BPrix unitaireRemise sur volume
Type(H)W(H)W1 à 4 pièce(s)5 à 10 pièces
BSGFA
(Type à levier)
B
(type avec un bouton à oreilles)
8A1/41/43911.551727652751
10A3/83/8441272139682955
Référence pièce
BSGFA8A
BSGFA10A
BSGFB8A
BSGFB10A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Forme de la poignée Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
Diam. de la poignée
(Ø)
No.

29.47 €

1 Disponible 5 jours 1/41/4Type à poignée de levier3927658A

31.74 €

1 Disponible 5 jours 3/83/8Type à poignée de levier44396810A

29.47 €

1 Disponible 5 jours 1/41/4Type à bouton à oreilles3927518A

31.74 €

1 Disponible 5 jours 3/83/8Type à bouton à oreilles44295510A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps EN 1.4408 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gas / Vapeur d'eau saturée
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion RC (PT) Côté commande, type de connexion G (PF)
Matériau de la cage de bille Fluororésine Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique