Raccords en laiton pour tuyau en acier - Capuchons

Raccords en laiton pour tuyau en acier - Capuchons

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords en laiton pour tuyau en acier - Capuchons
  • Raccords en laiton pour tuyau en acier - Capuchons

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords en laiton pour tuyau en acier - Capuchons:Affichage d'image associés
Type Matériau
SJSCPEN CW614N équiv.

Spécifications

Référence pièce
SJSMT6A
Référence pièceRc
LL1BPrix unitaireRemise sur volume
Type(PT)1 à 9 pièce(s)10 à 20 pièces
SJSCP6A1/89712
8A1/411916
10A3/8141219
15A1/2151324
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SJSCP6A
SJSCP8A
SJSCP10A
SJSCP15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale T1

13.28 €

1 Disponible 5 jours 101/8

13.46 €

1 Disponible 5 jours 101/4

10.55 €

1 Disponible 5 jours 103/8

12.80 €

1 Disponible 5 jours 101/2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Plage de températures de fonctionnement-50 à 150˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement max.6.9MPa

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Capuchon
Matériau EN CW614N Equiv. Type à filetage de connexion (1) Rc Pression de service max.(MPa) 6.9
Fluide applicable Eau pulsée, eau à débit constant / Air Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150

Produits complémentaires

Assistance technique