Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HBKTST6 | EN AC-51400-T5 Équiv. | Anodisation |
HBKTS6 |
Référence pièce |
HBLTS6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | Type de forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | - | Non fourni | Non fourni | - | |
2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | - | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | - | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | - | |
3.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | - | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | - | |
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | - | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | - | |
4.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | - | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | - | |
3.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | - | |
3.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | - | |
3.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | - | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | - | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | - | |
4.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | - | |
1.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 ~ 300 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | Non fourni | Type à usinage perpendiculaire | |
3.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 30 ~ 300 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | Type à usinage perpendiculaire | |
3.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 30 ~ 300 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | Type à usinage perpendiculaire | |
3.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 30 ~ 300 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | Type à usinage perpendiculaire | |
3.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 30 ~ 300 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | Type à usinage perpendiculaire | |
3.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | Type à usinage perpendiculaire | |
3.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | Type à usinage perpendiculaire | |
4.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | Type à usinage perpendiculaire |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | Position de la languette | Avec languette des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 6 |
Taille du profilé extrudé | Pour 30, 50, 60 | Type de support | Supports épais (avec plaquette) | Vis utilisables | Vis M6 |
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type de forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles