Flexible d'air - Coulissant

Flexible d'air - Coulissant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Flexible d'air - Coulissant
  • Flexible d'air - Coulissant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

  Matériau : polyuréthane spécial

Spécifications

Référence pièce-Longueur de tuyau-Couleur du flexible
EHOS6
-
10
-
BL
Référence pièceLongueur du flexible (m)
Sélection
Couleur du flexibleD.I. (mm)D.E. (mm)Epaisseur (mm)Rayon de pliage min. (mm)Pression de fonctionnement (MPa)Plage de température de fonctionnement (°C)Prix unitaireRemise sur volume
TypeDiamètre intérieur nominal du flexible1 à 4 pièce(s)5~10
ERHOS610Non spécifié
(rouge)
BL
(bleu)
6.3101.85400~1.5-20~60°C
20
9108.312.52.1
20

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ERHOS6-10
ERHOS6-10-BL
ERHOS6-20
ERHOS6-20-BL
ERHOS9-10
ERHOS9-10-BL
ERHOS9-20
ERHOS9-20-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Couleur du tube Longueur
(m)
Diamètre intérieur nominal du flexible

46.60 €

1 Disponible 5 jours 10106.3[Rouge] R (rouge)106

46.60 €

1 Disponible 5 jours 10106.3[Bleu] BL (bleu)106

94.46 €

1 Disponible 5 jours 10106.3[Rouge] R (rouge)206

94.46 €

1 Disponible 5 jours 10106.3[Bleu] BL (bleu)206

71.78 €

1 Disponible 5 jours 1012.58.3[Rouge] R (rouge)109

71.78 €

1 Disponible 5 jours 1012.58.3[Bleu] BL (bleu)109

143.56 €

1 Disponible 5 jours 1012.58.3[Rouge] R (rouge)209

143.56 €

1 Disponible 5 jours 1012.58.3[Bleu] BL (bleu)209

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques
• Améliore le glissement du flexible et facilite le mouvement et le fonctionnement.
• Le flexible mou et souple permet de moins solliciter le poignet et le bras.
• Le flexible leste réduit les sauts et accroît la sécurité au niveau des pieds.
Spécifications
Fluides utilisablesAir
Plage de températures de fonctionnement-20~60°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Non fourni Matériau Uréthane
Fluide applicable Air Matériau, uréthane Polyuréthane spécial Rayon de pliage minimum(mm) 40
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) 0::1.5

Produits complémentaires

Assistance technique