Raccords d'air - Miniature, bouchon, taraudé

Raccords d'air - Miniature, bouchon, taraudé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords d'air - Miniature, bouchon, taraudé:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
NMCPFLaitonPlacage autocatalytique au nickel
NMCPFSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
NMCPH4
Référence pièceDiam. filetage TLCAMéplats HD.I. BMasse (g)NMCPFNMCPFS
Prix unitaireRemise sur
volume
Prix unitaireRemise sur
volume
Type1 à 19 pièce(s)20~501 à 19 pièce(s)20~50
NMCPF
NMCPFS
5M5169.24.582.42.9
10Rc 1 / 821.49.271414

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NMCPF5
NMCPF10
NMCPFS5
NMCPFS10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Diam. filetage

1.71 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonM5

1.96 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonRc1/8

9.17 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.M5

10.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Rc1/8

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Matériau du joint
Plage de températures de fonctionnementFluide utilisable
Caoutchouc nitrile (NBR)-20°C~60°CAir

Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2)Résistance à la pression MPa (kgf/cm2)
Laiton : 1.0 (10) Acier inoxydable : 1.0 (10)Laiton : 1.5 (15) Acier inoxydable : 1.5 (15)
Système d'ouverture/fermeture de passage unique (la valve est fournie sur le côté connecteur femelle)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Taraudé Mâle/femelle Bouchon
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.0

Produits complémentaires

Assistance technique