Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté (JIS Hs) | Couleur | Plage de températures de fonctionnement | Symbole JIS | Applications |
NVA | Caoutchouc nitrile | 70±5 | Noir | -30~100°C | Niveau 1A | Résistant à l'huile minérale |
NVF | Caoutchouc fluoré | 70±5 | Noir | -15~200°C | Niveau 4D | Résistant à la chaleur |
NASA | Caoutchouc nitrile | 70±5 | Noir | -30~100°C | - | Résistant à l'huile minérale |
NASF | Caoutchouc fluoré | 70±5 | Noir | -15~200°C | - | Résistant à la chaleur |
Référence pièce |
NASA001 |
Référence pièce | Numéro nominal JIS | W | D.I. | NVA | NVF | |||||
Type | N° | do | Tolérance NVA | Tolérance NVF | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
1~49 | 50~100 | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | |||||||
NVA (caoutchouc nitrile, noir) NVF (caoutchouc fluoré, noir) | 15 | V15 | 4.0±0.1 | 14.5 | ±0.20 | ±0.24 | ||||
24 | V24 | 23.5 | ±0.24 | ±0.29 | ||||||
34 | V34 | 33.5 | ±0.33 | ±0.40 | ||||||
40 | V40 | 39.5 | ±0.37 | ±0.45 | ||||||
55 | V55 | 54.5 | ±0.49 | ±0.59 | ||||||
70 | V70 | 69.0 | ±0.61 | ±0.74 | ||||||
85 | V85 | 84.0 | ±0.72 | ±0.87 | ||||||
100 | V100 | 99.0 | ±0.83 | ±1.00 | ||||||
120 | V120 | 119.0 | ±0.97 | ±1.17 | ||||||
150 | V150 | 148.5 | ±1.18 | ±1.42 | ||||||
175 | V175 | 173.0 | ±1.36 | ±1.63 |
Référence pièce | W | D.I. | NASA | NASF | ||||
Type | N° | do | Tolérance | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 49 pièce(s) | 50~100 | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | |||||
NASA (caoutchouc nitrile, noir) NASF (caoutchouc fluoré, noir) | 001 | 1.02±0.07 | 0.74 | ±0.10 | ||||
002 | 1.27±0.07 | 1.07 | ||||||
003 | 1.52±0.07 | 1.42 | ||||||
004 | 1.78±0.07 | 1.78 | ±0.12 | |||||
005 | 2.57 | |||||||
006 | 2.90 | |||||||
007 | 3.68 | |||||||
008 | 4.47 | |||||||
009 | 5.28 | |||||||
010 | 6.07 | |||||||
011 | 7.65 | |||||||
012 | 9.25 | |||||||
013 | 10.82 | |||||||
014 | 12.42 | |||||||
015 | 14.00 | |||||||
016 | 15.60 | |||||||
017 | 17.17 | |||||||
018 | 18.77 | |||||||
019 | 20.35 | ±0.15 | ||||||
020 | 21.95 | |||||||
021 | 23.52 | |||||||
022 | 25.12 | |||||||
023 | 26.70 | |||||||
024 | 28.30 | |||||||
025 | 29.87 | |||||||
026 | 31.47 | |||||||
027 | 33.05 | |||||||
028 | 34.65 | |||||||
029 | 37.82 | ±0.25 | ||||||
030 | 41.00 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Diam. interne do (ou d) (Ø) | Diam. du fil W (mm) | Matériau | Application | Code de matériau, JIS | Numéro nominal JIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Série AS | 0.74 | 1.02 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Série AS | 1.07 | 1.27 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Série AS | 1.42 | 1.52 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 1.78 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 2.57 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 2.9 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 3.68 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Série AS | 4.47 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 5.28 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Série AS | 6.07 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
2.27 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 7.65 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 9.25 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.89 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 10.82 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
2.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Série AS | 12.42 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | |
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 14 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 15.6 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Série AS | 17.17 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 18.77 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 20.35 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Série AS | 21.95 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.88 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 23.52 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.88 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 25.12 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Série AS | 26.7 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
1.01 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 28.3 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
1.01 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 29.87 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
1.01 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 31.47 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
1.01 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 33.05 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.98 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 34.65 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.98 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 37.82 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
1.01 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 41 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | - | - | ||
0.95 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 0.74 | 1.02 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
0.95 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 1.07 | 1.27 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.06 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 1.42 | 1.52 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.06 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 1.78 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.06 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 2.57 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
0.95 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 2.9 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
0.95 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 3.68 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
0.95 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 4.47 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
0.92 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 5.28 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
0.95 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 6.07 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
0.95 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 7.65 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
0.95 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 9.25 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.03 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 10.82 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.06 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 12.42 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.03 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 14 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.11 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 15.6 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.14 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 17.17 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.14 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 18.77 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 20.35 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 21.95 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 23.52 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.38 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 25.12 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.38 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 26.7 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.38 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 28.3 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.38 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 29.87 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.34 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 31.47 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.51 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 33.05 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.51 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 34.65 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.51 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 37.82 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - | ||
1.51 € | 1 | 5 jours | 10 | Série AS | 41 | 1.78 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Diam. interne do (ou d)(Ø)
Diam. du fil W(mm)
Matériau
Application
Numéro nominal JIS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles