Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HNTR5 | EN 1.0301 Équiv. | Galvanisation au zinc |
HNTRSN5* | EN 1.4401 Équiv. (Fritté) | - |
Référence pièce | - | M |
HNTR5 HNTRP5 |
- - |
5 5 |
Référence pièce | M | E | Accessoire | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
1 à 499 pièce(s). | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||||
HNTR5 (EN 1.0301 Équiv.) | 3 | 2.4 | Jeu M4x5 Vis de blocage 1 pc. |
||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
HNTRSN5 (EN 1.4401 Équiv., fritté) | 3 | 4 | 5 | 2.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTR5-3 |
HNTR5-4 |
HNTR5-5 |
HNTRSN5-3 |
HNTRSN5-4 |
HNTRSN5-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M (mm) | Matériau | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M3 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M4 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M3 | Acier inoxydable | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M4 | Acier inoxydable | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Acier inoxydable | EN 1.4401 Equiv. | - |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour post-montage | Nom de la série | Série 5 | Fonction | Contre-écrous |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | Non fourni | Type | HFS | Type de vente | Contre-écrous rapportés pour postmontage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Matériau
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles