Plaques - Pour la série 8-45 (haute rigidité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 Plaques - Pour la série 8-45 (haute rigidité):Affichage d'image associésMatériau : EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HFCD8-4545
Référence pièceCouleurPrix unitaireRemise sur volumeProfilé extrudé utilisable *
Type1 à 14 pièce(s)15~1920~500
HFCB84545B (noir)
S (gris clair)
   8-4545
4590   8-4590
* Pour la série EFS de profilés extrudés en aluminium, les mêmes embouts de protection que ceux de la série HFS peuvent être utilisés.
 Une vis à tête plate est fournie avec le type à montage à vis. (Noir : HFBMB6-20, Gris clair : SHFBS6-20)
Référence pièceFormeABVis applicableProfilé extrudé utilisablePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~50
HFCD84545AA45-SHFBS12-20
(Non fournies)
GFS8-4545  
4590AB90GFS8-4590  
5050AA50-GFS8-5050  
50100AB100GFS8-50100  
6060AA60-GFS8-6060  
9090AC9045GFS8-9090  
10010010050GFS8-100100  
100200AD200150GFS8-100200  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFCD8-100100
HFCD8-100200
HFCD8-4545
HFCD8-4590
HFCD8-50100
HFCD8-5050
HFCD8-6060
HFCD8-9090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de capuchon Taille de profilé extrudé Taille du profilé extrudé

14.48 €

1 Disponible 5 jours 10Carrée100100100100

20.40 €

1 Disponible 5 jours 10Rectangulaire100200100200

11.21 €

1 Disponible 5 jours 10Carrée45454545

13.23 €

1 Disponible 5 jours 10Rectangulaire45904590

13.85 €

1 Disponible 5 jours 10Rectangulaire5010050100

11.34 €

1 Disponible 5 jours 10Carrée50505050

11.58 €

1 Disponible 5 jours 10Carrée60606060

14.11 €

1 Disponible 5 jours 10Carrée90909090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style de montage Type de fixation à vis Série d'extrusions Série 8-45 Matériau EN 1.4301 Equiv.
Type Plaques pour le type haute rigidité Série d'extrusions GFS Profilé extrudé n° 8-45

Produits complémentaires

Assistance technique